ST 35 - Sterkstrømsrekkeklemme
3036178
El-nr.: 1268205

Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel kabling av svært små, flertrådede ledere
Muliggjør kabling med bare én hånd
Ingen tverrsnittsreduksjon ved bruk av ledere med endehylse
Høy vibrasjonssikkerhet takket være fjærende kontaktelementer
Vibrasjonssikker og vedlikeholdsfri ledertilkobling
Full fleksibilitet takket være det enhetlige CLIPLINE complete bro-, merkings- og testtilbehøret