PVB 5 - Gjennomgangsklemme
0870052

Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 30 A, antall tilkoblinger: 10, poltall: 1, tilkoblingstype: Flatstikktilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer