PTFIX 2X4 RD - Monoblokk
1028362
El-nr.: 1205483

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Monoblokk, Basisklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Innstikkstilkobling, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter, Direktemontering med flens, Skjøt, farge: rød

Produktdetaljer