til EMC-kabelnipler, for fjerning av ikke ledende overflatesjikt
Artikkelnummer
1411281
Pakkestørrelse
50 Stk.
Minimum bestillingsmengde
50 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4046356924122
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
15,58 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
15,18 g
Tolltariffnummer
74198090
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.