til EMC-kabelnipler, for fjerning av ikke ledende overflatesjikt
Artikkelnummer
1411279
Pakkestørrelse
100 Stk.
Minimum bestillingsmengde
100 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4046356924108
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
6,088 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
5,752 g
Tolltariffnummer
74198090
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.