Videoovervåking
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
Startside
Produkter
Tilbehør til automatikkskap
Kabelstrekksystem og kabelnipler
A-INL-PG9-P-GY - Kontramutter
A-INL-PG9-P-GY
-
Kontramutter
1411222
Kontramutter, til gjenge Pg9, farge: sølvgrå RAL 7001
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Flatmutter
Gjengetype
Pg9
Dimensjoner
Målskisse
Lengde
5 mm
Diameter Tilkoblingsgjenge
15,2 mm
Diameter utvendig gjenge
15,2 mm
Nøkkelvidde kontramutter
22 mm
Sekskant kantmål
24 mm
Gjengetype tilkoblingsside
Pg9
Materialangivelser
Material
PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V2
Kabel/ledning
Halogenfri
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 100 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1411222
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4046356923545
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
1,89 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1,83 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
TR
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,017 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Kabelnipler
Låseplugger
Kabelhylser
Låseskruer
Produkthjelp