Kabelstrekksystem og kabelnipler
A-INL-PG48-N-S - Kontramutter
A-INL-PG48-N-S
-
Kontramutter
1411266
Kontramutter, til gjenge Pg48, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Flatmutter
Gjengetype
Pg48
Dimensjoner
Målskisse
Lengde
5,5 mm
Diameter Tilkoblingsgjenge
59,3 mm
Diameter utvendig gjenge
59,3 mm
Nøkkelvidde kontramutter
64 mm
Sekskant kantmål
69 mm
Gjengetype tilkoblingsside
Pg48
Materialangivelser
Material
Messing, forniklet
Kabel/ledning
Halogenfri
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-70 °C ... 220 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1411266
Pakkestørrelse
25 Stk.
Minimum bestillingsmengde
25 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4046356923972
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
33,88 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
34,9 g
Tolltariffnummer
74198090
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Lead
(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP
35dad46d-f96a-4fd1-82ab-4899677536e0
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,095 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Kabelnipler
Låseplugger
Kabelhylser
Låseskruer
Produkthjelp