Videoovervåking
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
Startside
Produkter
Tilbehør til automatikkskap
Kabelstrekksystem og kabelnipler
A-INL-PG42-N-S - Kontramutter
A-INL-PG42-N-S
-
Kontramutter
1411265
Kontramutter, til gjenge Pg42, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Flatmutter
Gjengetype
Pg42
Dimensjoner
Målskisse
Lengde
5 mm
Diameter Tilkoblingsgjenge
54 mm
Diameter utvendig gjenge
54 mm
Nøkkelvidde kontramutter
60 mm
Sekskant kantmål
65 mm
Gjengetype tilkoblingsside
Pg42
Materialangivelser
Material
Messing, forniklet
Kabel/ledning
Halogenfri
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-70 °C ... 220 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1411265
Pakkestørrelse
25 Stk.
Minimum bestillingsmengde
25 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4046356923965
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
33,048 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
33,048 g
Tolltariffnummer
74198090
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Lead|7439-92-1
(CAS-nr.: Gjelder ikke)
SCIP
2b7cac3b-ac0e-4958-9f7b-1d09e27aa79d
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,09 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Kabelnipler
Låseplugger
Kabelhylser
Låseskruer
Produkthjelp