Startside
Produkter
Tilbehør til automatikkskap
Kabelstrekksystem og kabelnipler
A-INL-PG29-P-LG - Kontramutter
A-INL-PG29-P-LG
-
Kontramutter
1424554
Kontramutter, tilkoblingsgjenge: Pg29, farge: lysegrå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Flatmutter
Dimensjoner
Målskisse
Lengde
7 mm
Diameter Tilkoblingsgjenge
37 mm
Diameter utvendig gjenge
37 mm
Nøkkelvidde kontramutter
46 mm
Sekskant kantmål
50 mm
Gjengetype tilkoblingsside
Pg29
Materialangivelser
Material
PA 6.6 GF
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V2
Kabel/ledning
Halogenfri
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 100 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1424554
Pakkestørrelse
5 Stk.
Minimum bestillingsmengde
5 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4055626374581
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
7,86 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
7,67 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
TR
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,069 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Kabelnipler
Låseplugger
Kabelhylser
Låseskruer
Produkthjelp