Kabelstrekksystem og kabelnipler
A-INL-PG11-N-S - Kontramutter
A-INL-PG11-N-S
-
Kontramutter
1411257
Kontramutter, til gjenge Pg11, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Flatmutter
Gjengetype
Pg11
Dimensjoner
Målskisse
Lengde
3 mm
Diameter Tilkoblingsgjenge
18,6 mm
Diameter utvendig gjenge
18,6 mm
Nøkkelvidde kontramutter
21 mm
Sekskant kantmål
24 mm
Gjengetype tilkoblingsside
Pg11
Materialangivelser
Material
Messing, forniklet
Kabel/ledning
Halogenfri
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-70 °C ... 220 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1411257
Pakkestørrelse
100 Stk.
Minimum bestillingsmengde
100 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4046356923903
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
2,92 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
2,761 g
Tolltariffnummer
74153300
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Lead
(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP
fcad8b97-2ed8-4f0a-bd83-1f00d2796ca9
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,008 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Kabelnipler
Låseplugger
Kabelhylser
Låseskruer
Produkthjelp