Kabelstrekksystem og kabelnipler
A-INL-M63-S-S - Kontramutter
A-INL-M63-S-S
-
Kontramutter
1411254
Kontramutter, til gjenge M63 x 1,5, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Flatmutter
Gjengetype
M63
Dimensjoner
Målskisse
Lengde
6 mm
Diameter Tilkoblingsgjenge
63 mm
Diameter utvendig gjenge
63 mm
Nøkkelvidde kontramutter
70 mm
Sekskant kantmål
75 mm
Gjengetype tilkoblingsside
M63 x 1,5
Gjengestigning
1,5 mm
Materialangivelser
Material
Spesialstål 1.4305
Kabel/ledning
Halogenfri
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-70 °C ... 220 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1411254
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4046356923873
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
54 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
55 g
Tolltariffnummer
73181639
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,336 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Kabelnipler
Låseplugger
Kabelhylser
Låseskruer
Produkthjelp