Kabelstrekksystem og kabelnipler
A-INL-M50-P-BK - Kontramutter
A-INL-M50-P-BK
-
Kontramutter
1411219
Kontramutter, til gjenge M50 x 1,5, farge: dyp svart
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Flatmutter
Gjengetype
M50
Dimensjoner
Målskisse
Lengde
8 mm
Diameter Tilkoblingsgjenge
50 mm
Diameter utvendig gjenge
50 mm
Nøkkelvidde kontramutter
60 mm
Sekskant kantmål
66,1 mm
Gjengetype tilkoblingsside
M50 x 1,5
Gjengestigning
1,5 mm
Materialangivelser
Material
PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V2
Kabel/ledning
Halogenfri
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 100 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1411219
Pakkestørrelse
5 Stk.
Minimum bestillingsmengde
5 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4046356923514
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
11,64 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
11,29 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
TR
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,102 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Kabelnipler
Låseplugger
Kabelhylser
Låseskruer
Produkthjelp