Videoovervåking
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
Startside
Produkter
Tilbehør til automatikkskap
Kabelstrekksystem og kabelnipler
A-INL-M25-S-S - Kontramutter
A-INL-M25-S-S
-
Kontramutter
1411250
Kontramutter, til gjenge M25 x 1,5, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Flatmutter
Gjengetype
M25
Dimensjoner
Målskisse
Lengde
3,5 mm
Diameter Tilkoblingsgjenge
25 mm
Diameter utvendig gjenge
25 mm
Nøkkelvidde kontramutter
30 mm
Sekskant kantmål
33,5 mm
Gjengetype tilkoblingsside
M25 x 1,5
Gjengestigning
1,5 mm
Materialangivelser
Material
Spesialstål 1.4305
Kabel/ledning
Halogenfri
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-70 °C ... 220 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1411250
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4046356923828
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
8,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
8,274 g
Tolltariffnummer
73269098
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,052 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Kabelnipler
Låseplugger
Kabelhylser
Låseskruer
Produkthjelp