Kontramutter, til gjenge M25 x 1,5, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Produkttype
Flatmutter
Gjengetype
M25
Målskisse
Lengde
3,5 mm
Diameter Tilkoblingsgjenge
25 mm
Diameter utvendig gjenge
25 mm
Nøkkelvidde kontramutter
30 mm
Sekskant kantmål
33,5 mm
Gjengetype tilkoblingsside
M25 x 1,5
Gjengestigning
1,5 mm
Material
Messing, forniklet
Halogenfri
ja
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-70 °C ... 220 °C
Artikkelnummer
1411243
Pakkestørrelse
100 Stk.
Minimum bestillingsmengde
100 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4046356923743
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
8,74 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
8,412 g
Tolltariffnummer
74153300
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.