Kabelstrekksystem og kabelnipler
A-INL-M16-S-S - Kontramutter
A-INL-M16-S-S
-
Kontramutter
1425176
Kontramutter, til gjenge M16 x 1,5, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Flatmutter
Gjengetype
M16
Dimensjoner
Målskisse
Lengde
2,8 mm
Diameter Tilkoblingsgjenge
16 mm
Diameter utvendig gjenge
16 mm
Nøkkelvidde kontramutter
19 mm
Sekskant kantmål
20,9 mm
Gjengetype tilkoblingsside
M16 x 1,5
Gjengestigning
1,5 mm
Materialangivelser
Material
Spesialstål 1.4305
Kabel/ledning
Halogenfri
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-70 °C ... 220 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1425176
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4055626385471
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
2,84 g
Tolltariffnummer
73181639
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,018 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Kabelnipler
Låseplugger
Kabelhylser
Låseskruer
Produkthjelp