SAC-4P- 5,0-105/M12FSL
-
Effektledning
1425035
Effektledning, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: L, kabellengde: 5 m, til likestrøm opptil 12 A / 63 V
Produktdetaljer
| Produkttype | Effektkabel |
| Anvendelse | Energiforsyning |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | L |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale i grep | PP |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PA |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 63 V DC |
| Nominell strøm IN | 12 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | åpen ledningsende |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
| Kodetype | L (Effekt) |
| Ledningslengde | 5 m |
| PUR halogenfri svart [PUR] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 83 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
| Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 44x 0,20 mm |
| AWG- spenningsforsyning | 16 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 1,5 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,2 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,75 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,26 mm |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,70 mm |
| Totallederisolasjon | Fire ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | ≤ 14,1 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 34 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 68 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: 500000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| i henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
| Flammebestandighet | iht. UL 758/1581 (Cable Flame) |
| i henhold til UL 758/1581 FT2 | |
| i henhold til DIN EN 60332-2-2 | |
| Oljebestandighet | til DIN EN 60811-404, 168 h ved 100 °C |
| iht. UL 758, 168 h ved 60 °C | |
| Annen bestandighet | Hydrolyse- og mikrobebestandig i henhold til VDE 0282 del 10 |
| minimal adhesjon | |
| slitasjesikker | |
| Tåler sjøvann | |
| Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -30 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -50 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -30 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-111 |
| Artikkelnummer | 1425035 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CCR |
| GTIN | 4055626383736 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 561,68 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 561,68 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 7,658 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
PROT M12 MS PWR - Låseskrue 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Ledermerke 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Overgangshylse fra slange til kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Verktøy 1200305
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Avisoleringsverktøy 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Avisoleringsverktøy 1212161
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Spesiell L-koding beskytter mot feilplugging
Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo