EV-T2HPCC-DC400A-6,0M50ECBK11L - DC-ladekabel
1087973

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-ladekabel, 400 A permanent, 1000 V DC, med kjølt kjøretøyladeplugg og kjølt ledning, kabel: 6 m, svart, rett, med utskiftbar plugghoderamme, med utskiftbare DC-effektkontakter, med veggjennomføring som er vinklet på venstre side, med digitalt temperatursensorsystem, Væskekjøling, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3-1, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Produktdetaljer








Dine fordeler

Komplett produktportefølje
En velegnet ladekabel for alle typer bruk, fra carport til ladepark
Ultrarask HPC-lading med midlertidig opptil 500 kW
Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design
På forespørsel også med din egen logo – for sømløs branding av ladestasjonen
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Ekstra sikkerhet grunnet integrerte lekkasjesensorer og en slitasjeindikator i kabelmantelen
Komfortable kommunikasjonsgrensesnitt via CAN-Bus og digital utgang
Vedlikeholdsvennlig utskiftning av plugghoderammen uten at kjølevæsken må tappes
Integrert strekkavlastning av enkeltlederne direkte i veggjennomføringen
Forhåndsmontert bussbarskruforbindelse for ukomplisert tilkobling av samleskinnene eller kabelskoløsningene på kundesiden