PPC 4/8 - COMBI-kobling
3044408

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

COMBI-kobling, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 1, poltall: 8, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter