Med DMS Basic-tillegget kan produksjonshallene enkelt vises, slik at du raskt kan se hvilken maskin som leverer hvilken status. Med enhetsgruppering og muligheten til å laste opp egne bilder for de enkelte gruppene, kan hele produksjonshaller vises i Device Management Service. Enhetene i gruppen kan plasseres på bildet og flyttes til riktig posisjon ved hjelp av dra-og-slipp-funksjonen. En samlet helsestatus for hallene eller lokalitetene kan settes opp ved å gruppere dem.
Core Smart Service på Proficloud.io
Den smarte tjenesten «Device Management Service» på Proficloud.io gjør det mulig å koble til maskinvare direkte eller via en gateway. Enheter kobles til via en UUID. DMS Basic-tillegget utvider funksjonene med en enhetsgruppefunksjon, statusbasert varsling og fjernoverføring av applikasjoner.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om produktene
Fordeler med Smart Service: Device Management Service
- Strukturert oversikt over enhetsinformasjon som et digitalt typeskilt, for eksempel enhetstype, serienummer og installert fastvare- og maskinvareversjon
- Enkel deteksjon av feil og advarsler takket være trafikklyssystemet
- Detaljert informasjon via enhetslogger
- Garanterer høye sikkerhetsstandarder gjennom regelmessige oppdateringer av fastvaren, inkludert en direkte oppdateringsfunksjon i selve Smart Service
- Enkel integrering av smarte enheter fra Phoenix Contact i Proficloud.io
Device Management Service gir standardisert, applikasjonsuavhengig enhetsinformasjon i nær sanntid på Proficloud.io for Phoenix Contact og tredjepartsenheter. Phoenix Contact-smartenheter kan administreres og overvåkes når som helst og hvor som helst med Device Management Service. Den gir direkte oversikt over utstyrsinformasjon som digitalt typeskilt, blant annet utstyrstype, serienummer og installert Firmware- og maskinvareversjon. Det gir også et direkte innblikk i helsetilstanden samt gjeldende og historiske protokoller. Fastvaren til smartenheten kan enkelt holdes oppdatert. Dette garanterer umiddelbar bruk av de nyeste funksjonene på smarte enheter og permanent beskyttelse av maskiner og systemer. Maskinvaren er integrert i den kostnadsfrie Device Management Service, som gjør dataflyten tilgjengelig for de andre Smart Services for overvåking, analyse og administrasjon.
Funksjoner i detalj
Gratis og enkel overvåking av registrerte enheter med helsestatus
Takket være den enkle og lettfattelige enhetsoversikten i den kostnadsfrie Device Management Service trenger du bare å logge inn på Proficloud.io for å umiddelbart se hvilken enhet som trenger din oppmerksomhet.
Takket være fargekodingen i enhetsoversikten i Device Management Service kan du umiddelbart se hvilke enheter som fungerer som forventet, hvilke som trenger din oppmerksomhet og hvilke som er frakoblet. Loggene kan deretter brukes til å finne ut hvorfor en av enhetene dine har gått over i en feiltilstand.
Hold alltid enhetens fastvare oppdatert med Smart Service - enkelt og fjernstyrt
Proficloud.io brukere kan bruke Device Management Service til å se umiddelbart når en ny fastvareoppdatering er tilgjengelig, og også starte den direkte fra Device Management Service.
Alle Phoenix Contact-enheter som kan registreres på Proficloud.io, gir mulighet til å sjekke den installerte fastvareversjonen i den detaljerte visningen av enheten og om nødvendig installere en ny fastvareversjon - forutsatt at brukeren er autorisert til å gjøre dette.
Konstant overvåking av nettstatus for sikker datafangst
Loggoppføringene er merket i henhold til kritikalitet. Dette systemet følger også et trafikklys.
Hver enhet kan berikes med data som gjør det enkelt å få tilgang til bruken av enhetene, eller som for eksempel viser informasjon om ansvarsområder.
Enhetene kan berikes med statiske data som tagger (f.eks. "Produksjonshall 1"), kommentarer (f.eks. ansvarsområder) eller posisjoner (koordinater). Det betyr at kolleger, samarbeidspartnere eller kunder umiddelbart kan se hvilken enhet det dreier seg om.
Ved behov kan en logg eksporteres som en CSV-fil.
Interaktivt kart med enhetens helsestatus
Alle enheter som har fått tildelt en plassering, vises automatisk på det interaktive kartet ved siden av enhetsoversikten, sammen med deres helsestatus.
Dette gjør det mulig å se nøyaktig hvilke enheter som befinner seg på hvilket sted. Du kan hente frem den aktuelle enheten ved å klikke på markøren.
DMS Basic-tillegg
Utvidet enhetsadministrasjon Profesjonaliser enhetsadministrasjonen med DMS Basic-tillegget
DMS Basic-tillegget utvider funksjonene til den kostnadsfrie Device Management Service og gjør det mulig å utnytte den skyaktiverte maskinvaren bedre.
- Grupper enheter og legg til dine egne plantegninger
- Motta varsler via e-post så snart enhetens status endres
- Bruk eksterne programoppdateringer
DMS Basic-tillegget i detalj
Med DMS Basic-tillegget kan applikasjoner som er opprettet med PLCnext Engineer, fjernoverføres til en Axioline-styring. Både rollene og autorisasjonene på enheten tas i betraktning, slik at ingen uautoriserte personer kan utføre en applikasjonsoppdatering.
Med DMS Basic-tillegget kan man sette opp varsler og sende statusendringer for enheter til ulike mottakere via e-post. Dette skaper åpenhet utover grensene til Proficloud.io. Varslene kan konfigureres individuelt for hver enkelt person.
Varslingene kan også tilpasses. Et varsel kan for eksempel være en endring i statusen til en enhet, tap av tilkobling eller en kritisk helsetilstand. Varsler sendes til definerte personer eller grupper av personer, noe som i siste instans øker tilgjengeligheten til systemene.
Finn ut mer
For mer informasjon, for å bestille en demo eller for å registrere deg for den gratis Device Management Service, besøk Proficloud.io: