ANT-DIR-868-01
-
Antenne
2702137
Retningsantenne for stolpe- eller veggmontering, frekvensbånd 868 MHz, fordel 3,5 dBi, sirkulært polariserende, beskyttelsesgrad IP67, støtsikker IK06, tåler sjøvann, tilkobling N (female), inkl. monteringsvinkel og stolpeklemmer, ATEX- og IECEx-godkjenning
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Produkttype | Antenne |
| Leveringsomfang | inkl. monteringsvinkel og stolpebøyler |
| Karakteristisk stråling | Rettet |
| Effekt | 3,5 dBi |
| Vertikal åpningsvinkel | 90 ° |
| Horisontal åpningsvinkel | 135 ° |
| Polarisasjon | sirkulært høyredreiende |
| Frekvensbånd | 868 MHz |
| Frekvensområde | 865 MHz ... 870 MHz |
| Impedans | 50 Ω |
| Effekt maks. | 10,00 W |
| Stående bølgeforhold VSWR i 50-Ω-systemet | ≤ 2,00 |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Tilkoblingstype | N (female) |
| Utvendig diameter | 25 mm ... 85 mm (Mast) |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Inngangsspenning Ui | maks. 30 V |
| Inngangsstrøm Ii | maks. 600 mA |
| Inngangseffekt Pi | 0,89 W (Maksimal HF-inngangseffekt, 29,5 dBm, gruppe II C) |
| 1,54 W (Maksimal HF-inngangseffekt 31,9 dBm, gruppe IIB) | |
| 2,63 W (Maksimal HF-inngangseffekt, 34,2 dBm, gruppe II A) | |
| Maks. indre induktivitet Li | trenger ikke å tas i betraktning |
| Maks. indre kapasitans Ci | trenger ikke å tas i betraktning |
| Målskisse |
|
| Bredde | 80 mm |
| Høyde | 100 mm |
| Lengde | 35 mm |
| Utvendig mål | |
| Utvendig diameter | 25 mm ... 85 mm (Mast) |
| Farge | gråhvit (RAL 9002) |
| Material (Radom) | PC |
| Material (Holder) | Spesialstål V2A |
| Material (Stolpebøyle) | Spesialstål V2A |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Annen bestandighet | tåler sjøvann |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Slagfasthet | IK06 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 110 kPa |
| Vindhastighet | 220 km/t |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Sertifikat | IBExU14ATEX1116 X |
| Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
| IECEx | |
| Merking | Ex ia IIC T6 Ga |
| Sertifikat | IECEx IBE 14.0039X |
| Elektroniske anordninger på skinnegående kjøretøyer | |
| Støt (drift) | Etter EN 50125-3, posisjonsprofil: "utenfor skinne" |
| Vibrasjon (drift) | Etter EN 50125-3, posisjonsprofil: "utenfor skinne" |
| Annen bestandighet | tåler sjøvann |
| Potensielt eksplosiv atmosfære | |
| Standardbetegnelse | Eksplosjonsfarlige områder, grunnleggende krav |
| Standarder/forskrifter | EN 60079-0 |
| Potensielt eksplosiv atmosfære | |
| Standardbetegnelse | Eksplosjonsfarlige områder, egensikkerhet |
| Standarder/forskrifter | EN 60079-11 |
| Baneformål | |
| Standardbetegnelse | Til jernbaneformål |
| Standarder/forskrifter | EN 50155 |
| Baneformål | |
| Standarder/forskrifter | EN 45545-2 |
| NFPA 130 | |
| BS 6853 | |
| Merk | Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøy |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Stolpemontering | |
| Monteringsinformasjon | Utendørs- og innendørsområde |
| Artikkelnummer | 2702137 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC6A2 |
| GTIN | 4055626006512 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 502,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 519,2 g |
| Tolltariffnummer | 85177100 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksialkabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksialkabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksialkabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksialkabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksialkabel 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspenningsvern 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarriere 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaksialkabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antennesplitter 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Værbeskyttelsesbånd 2903182
Dine fordeler
Optimal til stasjonære eller lineært bevegelige 868-MHz-anvendelser
For anvendelser i reflekterende omgivelser
For bruk på potensielt eksplosive områder
Sjøvannsresistent
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo