Startside
Produkter
Pluggforbinder
Kraftige pluggforbindere
HC-M-ADP-EMC - Adapter
HC-M-ADP-EMC
-
Adapter
1420486
Adapter, anvendelse: Skjermadapter
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Adapter
Anvendelse
Skjermadapter
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 85 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1420486
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7ACZ
GTIN
4055626225272
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
20,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
20,7 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
AT
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Modulære push-in-kontaktinnsatser
Krympekontakter
Modulære kontaktinnsatser
Adapterplater
Produkthjelp