Automatisering av et Direct-Air-Capture-system med DACMA GmbH Det modulære Direct-Air-Capture-systemet fra DACMA leverer pålitelig CO₂ til produksjon av syntetisk drivstoff i H₂Mare-prosjektet. Vår automatiseringsløsning kombinerer sikker fjerntilgang og funksjonell sikkerhet for å sikre stabil systemdrift.

Automatisering av Direct-Air-Capture-systemer med DACMA GmbH

Kundeprofil


Direct-Air-Capture-system fra DACMA

Produsent av Direct-Air-Capture-systemer

  • Direct-Air-Capture-teknologien (DAC) fjerner CO₂ direkte fra den omgivende luften og bidrar dermed aktivt til å redusere utslippene og beskytte klimaet.
  • DACMA GmbH leverer skalerbare DAC-systemer av høy kvalitet som er spesielt godt egnet for ekstreme klimatiske forhold.
  • DAC-systemet fra DACMA ble brukt i H₂Mare-prosjektet for å teste produksjon av E-Fuel fra vindenergi på åpent hav.

Utfordring


Direct-Air-Capture-system fra DACMA på flytende testplattform i H₂Mare-prosjektet

Automatisering og sikkerhet for DAC-system under offshoreforhold

DAC-systemet gjør det for første gang mulig å fange CO₂ på en flytende plattform drevet av fornybar energi. Kapasiteten er på rundt 60 tonn pr. år.

For automatiseringen var det nødvendig med en løsning som kunne sikre pålitelig drift selv under tøffe forhold til havs. I tillegg til å kontrollere og overvåke systemet ble det også tatt hensyn til sikker fjerntilgang og overholdelse av kravene til funksjonell sikkerhet.

Dette innovative prosjektet krevde en partner som kunne tilby hele prosjekteringen, realiseringen og idriftsettingen fra én og samme leverandør, og som kunne gi støtte med en helhetlig tilnærming.

Løsning


Automasjonsskap i Direct-Air-Capture-system med sikre styrekomponenter
Automasjonsskap med mGuard Secure Cloud og PLCnext Control
Automasjonsskap i Direct-Air-Capture-system med produkter for funksjonell sikkerhet
Automasjonsskap i Direct-Air-Capture-system med sikre styrekomponenter

Den komplette produktporteføljen basert på PLCnext Technology ble brukt til å implementere designendringer fleksibelt og registrere signaler pålitelig, selv i trange containere. Dette gjør det også mulig å styre dampgeneratoren på en sikker måte. Axioline F I/O-moduler registrerer de fleste prosessignaler. Axioline E-modulene installeres direkte på absorbermodulene for å spare plass uten automasjonsskap og under tøffe miljøforhold. De sikkerhetsrelaterte signalene behandles av spesialsertifisert maskinvare. Systemkomponentene er integrert via åpne bussystemer som PROFINET og Modbus TCP/RTU. Single Pair Ethernet (SPE) kobles også til via en spesiell switch.

PLCnext Control automatiserer hele prosessen og genereringen av vanndamp. Helautomatiske prosesser som veksling mellom suging og oppvarming av adsorbentmiddelet, er integrert. Fjernovervåking og fjernstyring muliggjør også målrettede inngrep.

Mer informasjon om styreteknikk
Automasjonsskap med mGuard Secure Cloud og PLCnext Control

Med fjerntilgang kan vedlikehold, diagnostikk og reparasjoner enkelt utføres på avstand. Prosessene kan også styres og overvåkes når som helst. Cyber Security er avgjørende for å sikre at disse inngrepene forblir sikre. Vår løsning kombinerer industriell sikkerhetsmaskinvare med en kryptert skyinfrastruktur. Sikkerhetsruteren mGuard med integrert brannmur beskytter systemet på en pålitelig måte mot uautorisert tilgang. MGuard Secure Cloud gir serverbasert, kryptert fjerntilgang slik at vedlikehold og overvåking kan utføres på samme måte som på stedet. Integrasjon i PLCnext Technology garanterer sikker dataoverføring og maksimal fleksibilitet, uavhengig av plassering.

Alle driftsdata overføres også til Proficloud.io. Nøkkeltall og statusinformasjon kan visualiseres i dashbord for full åpenhet og effektiv overvåking av DAC-systemet.

Mer informasjon om fjernvedlikehold
Automasjonsskap i Direct-Air-Capture-system med produkter for funksjonell sikkerhet

Offshore-DAC-systemet arbeider med vanndamp under økt trykk og temperatur. Dette stiller høye krav til funksjonell sikkerhet.

På dette området sørger våre sertifiserte sikkerhetsrelaterte komponenter fra vår omfattende portefølje for sikker drift.

I tillegg utviklet våre sertifiserte sikkerhetseksperter en skreddersydd løsning og den nødvendige dokumentasjonen.

Mer informasjon om funksjonell sikkerhet

Sikker CO₂-separasjon - pålitelig automatisert

I videoen gir prosjektdeltakerne et innblikk i implementeringen av Direct-Air-Capture-systemet i H₂Mare-prosjektet. De viser for første gang hvordan CO₂ kan fanges på en pålitelig måte under offshoreforhold. Du vil også lære hvordan våre løsninger for automatisering, sikkerhet og ekstern tilgang sikrer stabile, sikre og globalt transparente prosesser.

Kontakt

Din kontaktperson Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
"Jeg vil gjerne gi deg råd om pålitelig drift av Direct-Air-Capture-systemet."

Produkter


Fasit


Prosjektdeltakere på offshore-plattformen i H₂Mare-prosjektet

Skalerbar løsning for bærekraftig avkarbonisering

Det mangeårige partnerskapet med DACMA og vår helhetlige automatiserings- og sikkerhetsløsning dannet grunnlaget for den pålitelige driften av offshore-DAC-anlegget. Styreteknikken vår sørger for sikker overordnet kontroll over alle prosesser, mens integrert fjerntilgang gir full åpenhet og tilgang til alle driftsdata over hele verden.

Etter å ha vært i prøvedrift på åpent hav utenfor Helgoland, vil DACMA overlevere DAC-systemet til Karlsruher Institut für Technologie (KIT). I kombinasjon med andre industrielle prosesser undersøkes skalerbarheten og den langsiktige stabiliteten til teknologien for industrielle anvendelser.

Dette er kanskje også av interesse for deg