Økt tilgjengelighet og robusthet i kritisk infrastruktur Med sikker Edge-intelligens og skyredundans sørger vi for maksimal driftstid og sikkerhet for kritisk infrastruktur. Sanntidsovervåking for umiddelbar handling reduserer risikoen og beskytter prosessene dine. Overhold kravene, unngå svikttid og øk effektiviteten.
Kundeprofil
Sammen med HIKAR Canada implementerte vi en løsning for et av verdens fem største selskaper innen Engineering og miljøfaglig konsultasjon. Samarbeidet fokuserer på digital transformasjon av kundens kritiske infrastruktur. Resultatet: Større effektivitet, sikkerhet og skalerbarhet i de nordamerikanske forretningsenhetene.
Vårt samarbeid med Phoenix Contact er basert på sterk teknisk koordinering og felles ansvar. Dette har gjort det mulig for oss å tilby en skalerbar Edge-to-Cloud-plattform som kundene kan stole på og utvide med trygghet.
Utfordring
Innsamling av kritiske miljø- og driftsdata
Kunden driver en rekke fjerntliggende anlegg der det genereres kritiske miljø- og driftsdata. Tradisjonelle, proprietære systemer hadde imidlertid ikke den åpenheten og databehandlingsmulighetene som kreves i et sanntidsmiljø med flere skyer.
Sluttkunden stod overfor en rekke komplekse utfordringer som krevde en robust og innovativ løsning. De eksisterende brownfield-miljøene bestod av forskjellig feltutstyr som fungerte med ulike protokoller, noe som gjorde det vanskelig å integrere dem. I tillegg var man i stor grad avhengig av manuell datainnsamling på geografisk spredte steder, noe som førte til ineffektivitet og økte risikoen for feil.
Mangelen på et sikkert, standardisert og redundant system for datainnsamling vanskeliggjorde selve driften. Den sømløse sanntidsintegreringen av Edge-enheter i både kundens og sluttbrukerens skyplattform var avgjørende for å lykkes. For å fungere pålitelig i forretningskritiske scenarier måtte løsningen også oppfylle strenge krav til Cyber Security og sikre kontinuerlig drift.
Skalerbarhet var et nøkkelkrav: Muligheten til å distribuere, drifte og vedlikeholde dusinvis av eksterne nettsteder med fjerntilgang var avgjørende for å oppnå langsiktig drifts- og kostnadseffektivitet.
Løsning
Et kombinert økosystem som sikrer innsamlede, validerte og sikre data
Med utgangspunkt i vårt PLCnext Technology Ecosystem har HIKAR levert løsningen SIEN (Secured Intelligence Edge Node). Dette er en omfattende maskinvare- og programvareløsning. Kjernen i AXC F 2152 er en sikker, åpen og cyberresistent maskinvarebase. I tillegg tilbyr HIKARs SIEN-programvarestack kraftige funksjoner, inkludert plug-and-produce-innbygging av forskjellig feltutstyr og en lokal historikk med sikker dataredundans. Løsningen muliggjør også ende-til-ende-dataoverføring i sanntid fra Edge til både kundens sky og sluttbrukerens sky. Denne løsningen er sikret med krypterte MQTT/HTTPS-protokoller. Arkitekturen er forsterket av en Zero Trust nettverksdesign og garanterer maksimal sikkerhet.
SIEN-løsningen er utviklet for kritiske miljøapplikasjoner og garanterer høy tilgjengelighet og driftssikkerhet. Et felles Proof-of-Concept, initiert av HIKAR, bekreftet løsningsarkitekturen og demonstrerte ytelsen til PLCnext Technology, noe som resulterte i høy kundetilfredshet. Etter et vellykket pilotprosjekt ble 65 lokasjoner implementert i fase 1 i samarbeid med HIKAR, og full utrulling til 130 lokasjoner er planlagt i løpet av de neste 24 månedene.
Dette integrerte økosystemet sørger for at feltdata samles inn, valideres, sikres og overføres til flere skybaserte destinasjoner samtidig. Det sikrer maksimal åpenhet, sikkerhet og skalerbarhet.
Dine fordeler
- Økt tilgjengelighet takket være redundant kommunikasjon, sikker Edge-styring og uavbrutt datalagring
- Tilstandsovervåking av pumper, vifter, sensorer og andre kritiske komponenter
- Eliminering av manuell datainnsamling på over 65 lokasjoner
- 60 % raskere Engineering- og implementeringstid takket være prekonfigurert SIEN-arkitektur og åpenheten til PLCnext Technology
- Forbedret bærekraft gjennom optimalisert bruk av apparater og redusert energiforbruk
- Design i samsvar med IEC 62443 som støtter cyberresistente remote-applikasjoner
- Skalerbar arkitektur, klar for rask utvidelse til over 130 lokasjoner uten strukturelle endringer
- Sømløs sanntidsintegrasjon i flere skyer som sikrer kontinuerlig miljømessig åpenhet og overholdelse av lover og regler
Kontakt
Produkter
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.
Fasit
Ved å kombinere det åpne, cybersikre automatiserings-økosystemet fra PLCnext Technology med vår SIEN Edge-intelligens kunne vi forenkle Engineering-prosessen betydelig og foreta konsistente, repeterbare implementeringer på tvers av flere lokasjoner.
Ved å bruke vårt PLCnext Technology Ecosystem i samarbeid med HIKAR kan operatører av kritisk infrastruktur oppnå høyere tilgjengelighet og robusthet. Den integrerte SIEN-løsningen sørger for sikker Edge-intelligens, skyredundans og dataflyt i sanntid, eliminerer manuelle prosesser og sikrer samsvar med IEC 62443-standardene.
Denne tilnærmingen maksimerer ikke bare driftstid og pålitelighet, men muliggjør også forutseende vedlikehold. Integrasjon i flere skyer og skalerbar applikasjon på tvers av dusinvis av eksterne lokasjoner sikrer større bærekraft, Cyber Security og effektivitet. Dette setter en ny standard for digital transformasjon i kritisk infrastruktur.