Fleksibel og energieffektiv motorstyring Innen maskinteknikk kan du styre motorer fleksibelt og effektivt med CONTACTRON hastighetsstarter. Her viser vi deg en applikasjon på området Food and Beverage. Her kan du se hva lidenskap og innovasjon innebærer i praksis. Vår misjon: I fellesskap med kunden finne frem til en løsning med enkel styring av motorer. Vi er her for deg – ta kontakt med oss.

Innovantias produksjonshall
Selskapslogoen til Innovantia® Fabricación

Innovantias kundeprofil

Innovantia® Fabricación er en leverandør av automatiseringsløsninger. Selskapet selger, integrerer og produserer hovedsakelig automatiserte linjer for eggproduksjon i landbrukssektoren. Innovantia® Fabricación tilbyr også ulike maskiner for keramikkproduksjon til bygg- og anleggssektoren.

Tillit til innovasjon og partnerskap – turtallsstarteren som problemløser hos kunden

Turtallsstarteren er enkel, pålitelig, sikker og meget plassbesparende. Den krever særdeles lite tid for installering og idriftsetting.

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, CEO
Ismael Huete Picazo - Innovantia i Spania, CEO
Et blikk over skulderen inn i automasjonsskapet med flere CONTACTRON-turtallsstartere

Automasjonsskapbygging: Et blikk over skulderen og inn i automasjonsskapet med flere CONTACTRON-turtallsstartere

Enkelt betjeningskonsept – effektivitet selv der plassen er begrenset

Frekvensomformere brukes ofte i applikasjoner der det for eksempel kjøres et variabelt turtall eller igangkjøring og nedstengning av motoren må styres. CONTACTRON-turtallsstarteren kombinerer fordelene ved en kompakt motorstarter med de essensielle egenskapene til en frekvensomformer for mange forskjellige bruksområder:

  • Enkel og rask betjening via display, dreiebryter og knapp. Ingen omstendelig parametrisering.
  • Plassbesparelse i automasjonsskapet grunnet kompakt byggform fra kun 35 mm byggbredde.
  • Økonomisk effektiv komponentstyring grunnet fokus på de vesentlige funksjonene for mange typer bruk innen drivteknikk
Innebygd CONTACTRON-hastighetsstarter i et automasjonsskap i et tapperi

Bruk av CONTACTRON hastighetsstarter i automasjonsskapet

Enkel motorstyring for et bredt spekter av bruksområder

CONTACTRON-turtallsstarter hjelper deg med å implementere styreoppgaver for motorer, spesielt innen intralogistikk og transportteknikk, på områder som maskinteknikk og næringsmiddelindustrien, både enkelt og økonomisk effektivt.

CONTACTRON-turtallsstarter med sikkerhetsfunksjon STO i automasjonsskapet

CONTACTRON-turtallsstarter med sikkerhetsfunksjon STO i automasjonsskapet

Sikkerhet går først – Safe-Torque-Off-funksjoner

Den integrerte sikkerhetsfunksjonen åpner for bruk i sikkerhetsrelevante nødstoppapplikasjoner, helt uten ekstra beskyttelseskoblinger. Sikkert utkoblet dreiemoment eller STO (Safe Torque Off) sørger for at motoren ikke lenger forsynes med energi for rotasjonen. Derfor kan det ikke lenger genereres et dreiemoment etter utløsning.

Ønsker du å optimalisere anleggets effektivitet og sikkerhet?
Ved å koble ut motorenes dreiemoment umiddelbart tilrettelegger STO-funksjonen for rask og sikker inngripen i nødstilfeller eller ved uforutsette hendelser i anlegget ditt. Det reduserer ikke bare svikttider, men også potensielle ulykker og personskader, og man oppnår trygge arbeidsomgivelser.

Personlig kontakt
Vi kommer gjerne til deg!

Hvis du vil vite mer om CONTACTRON hurtigstarter, er det bare å ta kontakt med våre eksperter.

Ta kontakt med oss
Våre eksperter på CONTACTRON-hastighetsstartere er i dialog om en monteringsplate til et styreskap