Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, variabel kabeltype, Plugg vinklet M12 SPEEDCON, koding: A, med 1 LED, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, Kobling: Varistor, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,2 m ... 100,0 m)
Ventilplugg byggeform C
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Ventilplugg C (8 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 1,5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg C (8 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 2 m
Sensor-/aktuatorkabel, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, med 1 LED, på Ventilplugg C (8 mm), med 1 LED, kabellengde: 1 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg C (8 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, variabel kabeltype, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Ventilplugg C (8 mm), med 1 LED, Kobling: Varistor, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,2 m ... 100,0 m)
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 0,6 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, variabel kabeltype, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Ventilplugg C (8 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,2 m ... 100,0 m)
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, variabel kabeltype, åpen ledningsende, på Ventilplugg C (8 mm), med 1 LED, Kobling: Varistor, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,2 m ... 100,0 m)