Påbudsskilt, Kort, blå (RAL 5015), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Påbudsskilt
Påbudsskilt, kan bestilles: kortvis, blå (RAL 5015), merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Påbudsskilt, Rull, blå (RAL 5015), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, Antall enkeltskilt: 500, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Påbudsskilt, kan bestilles: linjevis, Fargeblanding (Mixed Color), merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Påbudsskilt, Rull, blå (RAL 5015), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, Antall enkeltskilt: 250, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Påbudsskilt, kan bestilles: kortvis, blå (RAL 5015), merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Påbudsskilt, kan bestilles: linjevis, Fargeblanding (Mixed Color), merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Påbudsskilt, Kort, blå (RAL 5015), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm