Slibbehandeling bij de behandeling van afvalwater Realiseer een energiezuinige en veilige werking van uw installatie met onze bewakings- en besturingsoplossingen voor de behandeling van zuiveringsslib.

Onderhoudspersoneel dat de slibbehandeling bewaakt

Uitdaging


Zuiveringsbekken en gistingstoren

Hoge energiekosten en uitgebreide beveiligingseisen

De eisen aan de talloze methoden voor slibbehandeling, zoals slibgisting, -indikking, -stabilisatie en -droging nemen voortdurend toe. Efficiëntie, transparantie en procesveiligheid hebben een zeer hoge prioriteit bij het drogen van zuiveringsslib. Optimaal slibbeheer vereist systemen voor een efficiënter verloop en een veilige gisting en slibpompcontrole.

De oplossing


Schakelkast voor de besturing van een roerwerk
Gistingstoren
Visualisering van de processen in een retourslibpompstation
Schakelkast voor de besturing van een roerwerk

Het besparingspotentieel van de zuiveringsinstallatie kan gemakkelijk worden geïdentificeerd door het verzamelen en opslaan van energiegegevens en de analyse van de energiesituatie. Hiervoor worden onze stroommeters gebruikt, die de relevante meetwaarden registreren en doorsturen naar de controleruimte. Met de gangbare interfaces zoals Modbus, PROFIBUS en PROFINET wordt informatie over de efficiëntie van het proces overgedragen.

Gistingstoren

Voor een optimale aerobe afbraak van het zuiveringsslib in de gistingstoren is een betrouwbare bewaking van temperatuur en druk vereist. Door meetwaardeomvormers met ATEX-toelating worden meetwaarden direct overgedragen naar de PLC. Intrinsiekveilige I/O-modulen maken de efficiënte regeling van actoren mogelijk. Sensoren worden via protocolconverters en het HART-protocol eenvoudig geïntegreerd.

Visualisering van de processen in een retourslibpompstation

Met kant-en-klare software-functieblokken worden de kosten voor de aansturing van de frequentieomvormers door transportwormen en pompen in een retourslib-pompsysteem verlaagd. De visualisering van de installatie kunt u met het gratis verkrijgbare gereedschap PLCnext Engineer eenvoudig realiseren. Voor actoren zoals motoren, pompen en ventilatoren zijn daarbij kant-en-klare visualiseringssymbolen beschikbaar.

Naar de software-oplossing Water Functions

Veiligheidsconcept voor decanter

Interactieve beeldkaart: veiligheidsconcept decanter
Veiligheids-PLC voor PROFIsafe-netwerken
PROFIsafe-apparaten worden centraal beheerd door een bovengeschikte, veilige besturing. Daardoor is de uitvoering van veilige groepen of veilige, individuele afschakelingen mogelijk. Bij een te hoog toerental of bij het bedienen van het noodstop-bedieningsapparaat zorgt de PROFIsafe-controller voor uitschakeling via de PROFIsafe-apparaten. Aandrijvingen van de decanter en ook de aaneengesloten aggregaten, zoals slibpompen, worden gestopt.
Meer over veiligheidsgerichte besturingen
Veiligheids-PLC voor PROFIsafe-netwerken
Motormanagers
Detecteer kritieke belastingtoestanden in een vroeg stadium en bescherm tegelijkertijd de motor en waardevolle installatiedelen.
Motormanagers
Veiligheidsmodulen en sensoren
U wilt veiligheidsgerelateerde systemen integreren om storingen en stilstandtijden tot een minimum te beperken? Met veiligheidsschakelmodulen schakelt u veiligheidsfuncties aan machines en installaties betrouwbaar om. Deze bewaken signalen van noodstop-knoppen, lichtschermen alsmede veiligheidsdeurschakelaars en starten op aanvraag een veilige toestand op.
Meer over veiligheidsmodulen en sensoren
Veiligheidsmodulen en sensoren
Betrouwbare communicatie op afstand
Om wereldwijd veilig met uw machines en installaties te kunnen communiceren, vindt u bij ons de passende industrierouters en cybersecurity.
Meer over industrie-routers en cybersecurity
Betrouwbare communicatie op afstand

Uw voordelen

  • Verminderde inspanningen bij de visualisering van actoren door het gebruik van PLCnext Engineer

  • Op maat gemaakte rapportage dankzij flexibele gegevensregistratie en -analyse

  • Veiligheidsconcepten voor afvalwaterapplicaties door geïntegreerde technologieën, zoals PROFIsafe

Contact


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Ik adviseer u graag bij uw moderniserings- of uitbreidingsprojecten. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.