Digital twin in de procesautomatisering Ontdek onze oplossingen voor eenvoudige synchronisatie tussen As-Planned en As-Built voor alle sensoren en actuatoren die in het veld zijn geïnstalleerd.

Person voor computer voor vergelijking van As-Planned met As-Built

Uitdaging


Productiepersoneel tijdens een onderhoudsrondleiding door een procesinstallatie

Consequente installatiedocumentatie

In grote installaties in de procesindustrie wordt veel capaciteit gebruikt om de installatiedocumentatie permanent actueel te houden. Medewerkers van de onderhoudsafdeling of van andere bedrijven lichten regelmatig de productie-installatie door en documenteren de vastgestelde wijzigingen in een zogenaamde rode lijst. Bij het overnemen van de gegevens van de papieren rode lijst in een P&I-stroomschema bestaat vaak het gevaar van overnamefouten. Als gevolg daarvan is fabrikantinformatie, in het geval van een wijziging of het niet meer leverbaar zijn van een product of apparaat, niet bruikbaar. Door het continu veranderende portfolio aan veldapparaten in een productie-installatie en deels ontbrekende informatie is de planning van een voorraad niet mogelijk en wordt de noodzakelijke apparaatvervanging aanzienlijk bemoeilijkt.

Oplossing


Digitale afbeelding van de in het veld ingebouwde sensoren en actoren in de procesindustrie

Digitale transparantie van de installatie

80% van de installaties in de procesindustrie is uitgerust met digitale, HART-compatibele veldapparaten. Maar bij slechts 5% worden deze digitale signalen benut.

Wij bieden u de mogelijkheid om de HART-gegevens achteraf uit te lezen en de daarvoor noodzakelijke veldgegevens zonder beperkingen in OPC-UA-formaat beschikbaar te stellen. Dankzij deze aanvullende slimme veldapparaatgegevens profiteert u van een digitale transparantie van de installatie, de zogenaamde digitale tweeling. Met deze transparantie worden onderhoud, service en beschikbaarheid aanzienlijk verbeterd.

Inventarislijst van de HART-apparaten met één druk op de knop

Met onze webgebaseerde inventarislijst hebt u altijd een actueel overzicht van alle veldapparaten. Vastgestelde wijzigingen worden voor een beter overzicht in een kader weergegeven. Dit vereenvoudigt het overnemen van de rode lijst in uw installatiedocumentatie. Bovendien kunt u de inventarislijst exporteren. Daarmee legt u de basis voor de start van de digitale tweeling (Digital Twin) in de procesautomatisering.

Inventarislijst van de HART-apparaten

Voorbeeld van een webgebaseerde inventarislijst

Met een digitale tweeling voor de procesindustrie bedoelen wij een digitale weergave van alle sensoren en actoren die in het veld aanwezig zijn, inclusief de geregistreerde onderhoudscycli, de parametrering en de fouttoestanden van de apparaten, indien er storingen zijn opgetreden. Daarop richten wij ons met onze oplossing.

Blank - ,

Van het veld naar IIoT

Het elektrische uitlezen van de HART-signalen wordt zonder beperkingen achteraf ingebouwd tussen het veld en de besturingstechniek. De veldapparaatgegevens worden on the edge genormaliseerd en geünificeerd. Zo kunnen ze ook worden gebruikt voor diensten met extra toegevoegde waarde, zoals preventief onderhoud (Predictive Maintenance) of voor een duurzame procesoptimalisatie.

Interactieve beeldmap: functieoverzicht van de digitale tweeling in de procesindustrie
PLCnext Store
De PLCnext Store biedt softwareapplicaties (apps) aan, waarmee u direct en eenvoudig een PLCnext Control functioneel kunt uitbreiden. De openheid van de store biedt ook externe verkopers de mogelijkheid om hun ontwikkelde apps te verkopen.
Meer lezen
PLCnext Store
PLC-besturingen
Werk met de programmeertalen van uw voorkeur, of dit nu IEC 61131-3 of hogere programmeertalen zijn. Integreer Open Source Code en apps of koppel uw PLCnext Control met de cloud.
Meer lezen
PLC-besturingen
Interfaceconverters, apparaatservers en gateways
De HART-componenten maken een voordelige permanente verbinding met al uw HART-data mogelijk en optimaliseren het onderhoud en de systeembedrijfstijd.
Meer lezen
Interfaceconverters, apparaatservers en gateways
Cloud-oplossingen
Apparaten intelligent managen en uitvaltijden verkorten met Smart Services van het IIoT-platform Proficloud.io.
Meer lezen
Cloud-oplossingen

Uw voordelen

  • Actuele, werkelijke gegevens uit de installatie zijn altijd beschikbaar dankzij automatische As-Built-documentatie
  • Rondgangen voor de handmatige vastlegging van ingebouwde HART-veldapparaten komen te vervallen dankzij een transparante koppeling van de veldapparaten
  • Snelle foutopsporing en geen stilstand meer bij terugroepacties, wijzigingen of opzeggingen door de fabrikant dankzij geoptimaliseerd magazijnbeheer

Contact


Contactpersoon Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Ik adviseer u graag over onze schaalbare bewakingsoplossingen voor een hogere beschikbaarheid van de installatie.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.