Waterbeheer binnen handbereik Het Waalse waterbedrijf (SWDE) deed een beroep op Phoenix Contact voor het ontwerpen, implementeren en ontwikkelen van een specifieke interface (HMI) die de beheerprocessen van elke site optimaliseert via een automatiseringssysteem. Een winnend partnerschap voor twee spelers die zich inzetten voor een duurzame en verantwoordelijke industrie.
Een aanbesteding
Société wallonne des eaux (SWDE), een overheidsbedrijf gevestigd in Verviers, is verantwoordelijk voor de waterproductie en -distributie in de regio. SWDE wil regelmatig investeren in de vernieuwing van zijn infrastructuur om een duurzame werking en een redelijk distributietarief voor de burgers te behouden.
Met dit in gedachten heeft SWDE een aanbesteding uitgeschreven voor het ontwerpen, implementeren en ontwikkelen van een HMI (Human Machine Interface).
Het doel is om zijn beheermodel te optimaliseren en te vereenvoudigen met een autonoom systeem dat in staat is om automatisch en onafhankelijk projecten te genereren voor elk van zijn vestigingen. Het systeem moet een integrator overbodig maken, tijd besparen en optimale uitvoeringsvrijheid geven.
Het systeem moet de vorm hebben van industriële aanraakschermen met TFT/led-kleurenschermen in 16:9-formaat, die bestand zijn tegen krassen en tegen de beperkingen van de industriële omgeving waarin ze zich bevinden. Tot slot moeten deze schermen op de voorkant van een schakelkast kunnen worden geïnstalleerd.
De HMI in een notendop
Dit acroniem staat voor Human Machine Interface. Met andere woorden, de HMI is een dashboard, een grafische interface waarmee een gebruiker kan communiceren en een machine, een computerprogramma of een technisch systeem kan bedienen. Met dit apparaat kan een procedure worden gestart, zoals het opstarten van een snijbewerking, maar kan het proces ook worden bewaakt door gegevens uit te lezen, zoals de temperatuur die door de bewerking wordt geproduceerd.
Het heeft meestal de vorm van een scherm, zoals een aanraakgevoelige tablet in huis of de airconditioning in een auto, hoewel de term HMI meer is gereserveerd voor de industriële sector.
Implementatie en integratie van Phoenix Contact
Phoenix Contact won de aanbesteding met een voorstel dat perfect aansloot bij de behoeften van de klant. Als wereldleider op het gebied van innovatie en expert in elektrificatie, netwerken en automatisering zet Phoenix Contact zich in om op een duurzame en verantwoordelijke manier te handelen. Het was dan ook met trots en toewijding dat de teams hun expertise, producten en oplossingen inzetten voor een onderwerp dat zo nauw verbonden is met milieubescherming als waterbehandeling en -distributie.
De door Phoenix Contact geïmplementeerde werkzaamheden begonnen met een update van reeds bestaande content: Het Waalse waterbedrijf beschikte al over een basistoepassing en een objectbibliotheek. Deze waren echter alleen compatibel met de standaarden van het bedrijf, die zelf gebaseerd waren op oude software.
Daarom produceerden de teams van het Duitse bedrijf een complete isofunctionele hertranscriptie die compatibel was met het HMI-model dat door Phoenix Contact werd voorgesteld.
Om volledig aan het verzoek van SWDE te voldoen, leverde Phoenix Contact ook een specifieke tool voor het automatisch genereren van HMI-schermen.
Dit programma in kwestie is perfect geïntegreerd in het SWDE-proces en is gebaseerd op de configuratiegegevens van de SWDE-applicatie voor beheer op afstand. Het staat toe om geschikte grafische objecten in te voegen.
Op basis van een specifiek project voor een bepaalde locatie produceert het systeem een reeks scripts. In deze scripts wordt de basisinformatie over de objecten die nodig zijn om het project vlot te laten verlopen geïmporteerd uit de database, waarna complete objecten worden gegenereerd. Tot slot worden de verschillende HMI-schermen via een raster aan de objecten gekoppeld.
Deze procedure genereert een afgerond project dat kan worden geëxporteerd en geïnstalleerd in de HMI van de betreffende locatie.
Van hardware…
Als contactinterface voor de industriële operators van SWDE moest het scherm het juiste formaat hebben, optimale prestaties leveren en bijzonder robuust zijn.
Het industriële Panel PC-beeldscherm BL2 PPC 2100, geproduceerd door Phoenix Contact, is uitgerust met een geprojecteerd capacitief aanraakscherm (PCAP), een energiezuinige Intel® Pentium® N4200 Quad-Core-processor met 4GB RAM en M.2 massaopslag. Het werkt zonder ventilator en heeft IP66-bescherming, essentieel in een omgeving waar water alomtegenwoordig is.
… tot software
Om de schermen te animeren, kozen de teams van Phoenix Contact voor de software Atvise Builder. Met Atvise, een volledig functionele webgebaseerde HMI, kunnen complexe systemen zoals die voor waterbehandeling eenvoudig worden bestuurd en gevisualiseerd.
De flexibiliteit die dit systeem biedt, met name door middel van een intuïtieve engineeringtool en onbeperkte vrijheid om gebruikersinterfaces te ontwerpen, en de bijdrage aan het verminderen van ontwikkelingscycli en dus kosten, bleken perfect op maat van de behoeften van SWDE.
Atvise Builder biedt ook volledige grafische ondersteuning voor snelle HMI-implementatie, een uitgebreide catalogus van objecten, de Drag&Drop-functionaliteit, talloze dynamische macro's en een hoge mate van implementatievrijheid, waardoor het optimaal is om te gebruiken, zowel voor beginners als experts.
Testfasen
Tot slot werden er verschillende testfasen uitgevoerd om aan te tonen dat het systeem volledig voldeed aan de specificaties en operationele vereisten van de SWDE.
Het was voor de teams van Phoenix Contact tijdens deze testfasen belangrijk om de installaties en planningen van de klant niet te beïnvloeden. Reactiviteit is essentieel om het systeem snel te kunnen optimaliseren.
Overtuigende resultaten
Het door Phoenix Contact gecreëerde en geïmplementeerde proces stelt SWDE-operators in staat om automatisch specifieke toepassingen te genereren, in slechts een paar klikken en voor de betreffende locatie. Het systeem maakt ook de snelle installatie van een nieuwe, functionele HMI op maat mogelijk.
Elke keer dat er een nieuwe CM wordt ontwikkeld, wordt deze vooraf getest door SWDE-teams op een test-HMI in hun trainingscentrum en vervolgens vergeleken via hun SCADA-platform. Dit zorgt ervoor dat het gegarandeerd werkt voordat het wordt ingezet.
Het Waalse waterbedrijf heeft al meer dan 100 HMI's kunnen installeren dankzij dit systeem en er zijn meer dan 500 installaties gepland tussen nu en 2025.
SWDE
Société wallonne des eaux (SWDE) is het grootste waterproductie- en distributiebedrijf in Wallonië. Elke dag levert het bedrijf water, zowel kwantitatief als kwalitatief, aan meer dan twee miljoen mensen, bijna 70% van de Waalse bevolking. Het distributienetwerk strekt zich uit over 40.000 km en bestrijkt bijna 200 gemeenten.