Tomaten zover het oog reikt... Oorspronkelijk was de boerderij Faascht een melkveebedrijf met een oppervlakte van 100 hectare, bestemd voor het fokken van +/- 300 dieren. De boerderij heeft een rijke geschiedenis en is een van de pioniers in het Waalse Gewest op het gebied van biomethanisatie. Het was een van de eerste boerderijen die in 2003 aan dit avontuur begonnen. Dit natuurlijke proces maakt de productie van hernieuwbare energie uit organisch materiaal mogelijk.
Tomaten zover het oog reikt...
La Ferme du Faascht Van melkveehouderij tot biomethanisering en de kringloopeconomie
Toen de huidige managers, mevrouw Mélody Kessler en de heren Ludovic Peter en David Feller, in 2015 de activiteiten overnamen, merkten ze al snel dat biomethanisatie een overschot aan warmte oplevert dat kan worden teruggewonnen en gebruikt om de productie van gezond en duurzaam voedsel te bevorderen. De landbouwers hebben vervolgens het CIM (Centre Interprofessionnel Maraîcher) van Gembloux gevraagd een studie uit te voeren voor de tuinbouwproductie in serres. Zo kwam het project voor een tomatenteelt van één hectare tot stand.
Biomethanisering Het principe van de circulaire economie bij uitstek
Dit proces maakt het namelijk mogelijk om afval uit onder andere de voedingsmiddelenindustrie te verwerken om het gas dat vrijkomt tijdens de ontledings-/vergistingsfase te extraheren. Dit gebeurt in zogenaamde vergisters, tot 40°C verwarmde tanks. Het opgevangen biogas bestaat voor 60% uit methaan en voor 40% uit CO2 . Vervolgens wordt het gekoeld om het aanwezige water te verwijderen en gefilterd om de zwavel te verwijderen. Dit gas wordt vervolgens gebruikt om motoren aan te drijven die gekoppeld zijn aan een turbine die elektriciteit (waarvan het overschot aan het net wordt teruggeleverd) en warmte produceert. De warmte wordt gebruikt om de kassen te verwarmen tot een minimumtemperatuur van 17° 's nachts en 20° overdag. Deze oplossing garandeert de productie van tomaten het hele jaar door, wat een belangrijk voordeel is. Op lange termijn moet dit resulteren in gemiddeld 600 ton tomaten per hectare per jaar.
Oplossing Elektrotechniek voor de circulaire economie
De afdeling elektrotechniek van het bedrijf Ronveaux werd aangesteld om deze infrastructuur te installeren, in bedrijf te stellen en de goede werking ervan te waarborgen. In de eerste plaats werden twee middenspanningscabines met transformatoren van 800 en 2000 KvA geïnstalleerd. De eerste voedt de kas en de tweede vormt het herinjectiepunt voor de 3 cogeneratoren. Naast de transformatoren installeerde het bedrijf: 6 hoogspanningscellen, 5 Masterpact vermogensautomaten van 1000A tot 3200A, 3 laagspanningsverdelers 1600A, 1250A en 3200A, kabelladders en kabeltrekken en 3200A busbar link. Tenslotte heeft zij ook gezorgd voor de aansluiting van de infrastructuur (3 cogeneratoren van 500 kVA).
Ronveaux beheerde ook de installatie en aansluiting van de verlichting van de kas, die bestond uit 360 lampen van 1000 watt, voor een totaal van 360 kilowatt. Het bedrijf koos voor apparatuur van Phoenix Contact. De QPD's werden gebruikt om de stroomvoorziening voor de 360 lampen te verdelen; zij worden gewaardeerd om hun hittebestendigheid en gemakkelijke en snelle aansluiting, wat tijd bespaart bij de installatie. De veerklemmen van het PT-type worden ook gebruikt in LV-verdeelborden. Ronveaux heeft ook gekozen voor Trio-UPS gestabiliseerde uninterruptible power supplies en FLK remote PLC interfaces.
Ronveaux, bijna een eeuw prestaties, knowhow en geschiedenis
Het bedrijf Ronveaux is gevestigd in Ciney sinds de oprichting in 1923 door Eugène Ronveaux. In de loop der jaren heeft het bedrijf zijn twee activiteiten verder gediversifieerd. Enerzijds elektriciteit, de historische activiteit van de onderneming met bovengrondse en ondergrondse distributie. Vervolgens kwamen de sectoren kabeltelevisie, telecommunicatie, openbare verlichting, elektrotechniek, glasvezel en spoorwegsignalisatie de door het bedrijf Cinacian ontwikkelde vaardigheden versterken. Ronveaux heeft ook de activiteiten van zijn sector Bouw ontwikkeld, van de prefabricage van betonnen palen voor elektriciteitsleidingen tot de levering van geprefabriceerde gewapende en voorgespannen betonnen structuurelementen voor industriële gebouwen en civieltechnische constructies. In de loop der jaren heeft het bedrijf zijn aanwezigheid in België uitgebreid door verschillende exploitatievestigingen te openen in Crisnée, Chastrès, Frenois en Spy.
In 2018 trad het bedrijf toe tot de Wanty-groep en is sinds september 2020 actief onder leiding van de heer Bernard Dehut, burgerlijk en elektrisch ingenieur van opleiding. Hij heeft het grootste deel van zijn carrière in de zware industrie gewerkt.
Ronveaux Elektriciteit is een zevental activiteitengebieden met een sterke onderlinge synergie, die nu onze specialiteiten zijn geworden, verspreid over vier verschillende sites (Ciney, Frenois bij Neufchâteau, Chastrès, op een steenworp afstand van Florennes, en Spy).