Bidirectioneel laden: hergebruiken in plaats van wegwerpen Met behulp van de compacte CCS-laadkabels van Phoenix Contact heeft Evtec een thuislader ontwikkeld die niet alleen elektrische auto's oplaadt, maar ook dient als energiebuffer.

Auto staat geparkeerd in een carport met thuislader en solarinstallatie op het dak

Overzicht

  • Het Zwitserse bedrijf Evtec is specialist in snelladen op gelijkstroom en ontwikkelt en produceert kant-en-klare laadoplossingen voor de elektromobiliteit.
  • De start-up heeft een thuislader ontwikkeld die bidirectioneel DC-laden op de werkplek of thuis mogelijk maakt.
  • De CCS-laadkabels CHARX connect compact van Phoenix Contact, die door Evtec worden gebruikt, zijn speciaal ontwikkeld voor DC-laadpalen in het lagere vermogensbereik.
  • De focus op het lagere vermogensbereik maakt aanzienlijk compactere afmetingen mogelijk.
Dominik Mock, verkoopmanager van Evtec, voor een laadpaal

Dominik Mock is verkoopmanager bij Evtec AG

Klantprofiel

Samen met partners over de hele wereld ontwikkelt en produceert het bedrijf Evtec in Kriens, Zwitserland, laadoplossingen voor de elektromobiliteit. Sinds 2010 richt het bedrijf zich op contractoplossingen voor gelijkstroom-snelladen. De ervaring van het bedrijf gaat terug tot de begintijd van de elektromobiliteit aan het eind van de jaren tachtig. Evtec vertrouwt op producten van Phoenix Contact om zijn efficiënte en schaalbare laadtechnologie te bouwen.

Tijdens een rondleiding door de productiefaciliteiten in Kriens legt Dominik Mock uit: "Achter al onze ontwikkelingen zit een specifieke opdracht. Wij kunnen heel individueel inspelen op de wensen van de klant, bijvoorbeeld rekening houden met camerasystemen voor nummerplaatherkenning, maar ook de infrastructuur tussen de laadpaal en het backend-systeem implementeren, factureringssystemen toepassen en natuurlijk koffieautomaten integreren. Voor ons is het onderwerp laden een groot speelveld. En bidirectioneel laden is een van de spannendste onderwerpen op dat gebied."

Principe van bidirectioneel laden voor thuisgebruik

Het principe van bidirectionaliteit voor thuisgebruik: buffers in de auto slaan de fluctuerende opbrengsten op als de zon schijnt en voeden het net als het donker is.

Toepassing

Dankzij het principe van bidirectionaliteit kunnen buffers in de auto de fluctuerende opbrengsten van hernieuwbare energie opvangen. "Bidirectioneel laden is technisch gezien geen probleem meer. Maar de randvoorwaarden zijn in veel gevallen nog onduidelijk, zoals normen en standaarden", zegt Dominik Mock.

Evtec AG heeft een thuislader genaamd sospeso&charge ontwikkeld die bidirectioneel laden voor thuisgebruik mogelijk maakt. De naam is geïnspireerd op de caffè sospeso, een culturele eigenaardigheid uit de omgeving van Napels waarbij men betaalt voor een extra koffie naast de eigen koffie. De barista noteert dit en serveert de extra koffie later op verzoek aan een arm persoon. Deze traditionele sociale solidariteit van nemen en geven geldt ook voor bidirectioneel laden.

"Phoenix Contact heeft precies de juiste technologie ontwikkeld om DC-laden op deze manier aantrekkelijk te maken. De dunne en dus lichte kabels zijn zeer sterk en duurzaam en kunnen in dit belastingsbereik toch zonder complexe en dus dure koeling functioneren", legt Dominik Mock uit.

E-auto met CCS-inlet wordt geladen met de CCS-laadconnector CHARX connect compact

De lichte CCS-laadconnector CHARX connect compact heeft een compacte bouwvorm en uitstekende ergonomie.

Oplossing

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) en Vehicle-to-Grid (V2G). V2H verwijst naar het gebruik dat doorgaans gericht is op de eindgebruiker thuis.

De laadconnectoren CHARX connect compact van Phoenix Contact, die door Evtec worden gebruikt, zijn speciaal ontwikkeld voor thuisladers. De focus op het lagere vermogensbereik maakt aanzienlijk compactere afmetingen mogelijk. Verzilverde contacten, een intern afdichtingsconcept en zeer nauwkeurige temperatuursensoren zijn veiligheidskenmerken waardoor het verwerken van hoge stromen bij zowel de Europese CCS type 2 norm als de voornamelijk Amerikaanse CCS type 1 norm veilig en eenvoudig mogelijk is. Als u de thuislader sospeso&charge op het huisnet aansluit, wordt de auto niet alleen opgeladen, maar doet deze ook dienst als energiebuffer.

Met V2G kan het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix worden verhoogd. Miljoenen elektrische auto's dienen als bufferopslag en kunnen zo een belangrijk onderdeel worden van de energietransitie.

Conclusie

Met zijn thuislader sospeso&charge maakt de start-up bidirectioneel DC-laden op de werkplek of thuis mogelijk. Om bidirectioneel laden ook voor thuisgebruik aantrekkelijk te maken, heeft Phoenix Contact met de CCS-laadkabels CHARX connect compact de juiste producten in zijn portfolio.