Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Digitaal olieveld Profiteer van de mogelijkheden van het digitale olieveld om uw productie te optimaliseren. Lees meer in de Whitepaper over onze robuuste alles-in-één-oplossing voor het betrouwbaar en kosteneffectief bewaken van uw productielocaties, zelfs over lange afstanden.

Machines in een digitaal olieveld

Uitdaging


Man met tablet verzamelt gegevens van olie- en gasproductielocaties

Optimalisatie van de productie

In veel onshore-olievelden worden de gegevens geregistreerd door medewerkers die de olievelden in gaan en op hun klembord gegevens noteren, bijv. over debiet, druk en temperatuur. Deze notities worden later handmatig samengevoegd in Excel-tabellen. In tijden van lage ruwe olieprijzen zijn kostenverlaging en efficiencyverhoging, vooral in de upstream-sector, van cruciaal belang. Een van de manieren om dit te bereiken is om olievelden te digitaliseren. Op die manier maakt u de gegevensregistratie op boorplatforms en de consolidatie van gegevens van complete olievelden mogelijk. Naast bewaking kunt u ook aggregaten in het olieveld besturen, zoals noodafsluiters of injectiepompen.

De oplossing


Meetstation voor pijpleiding op skid voor raffinaderijen of chemische installaties

Automatisering verhoogt kwaliteit en efficiëntie

De stap van continue gegevensregistratie naar verdergaande automatisering is niet ver meer. In de olieverzamelcentra is het bijv. mogelijk de contractueel overeengekomen API-graad (American Petroleum Institute-graad) vast te stellen door de pompen en reduceerventielen in de aanvoerpijpleidingen te bedienen. Afscheiders voor het afscheiden van water kunnen ook automatisch worden bediend en bewaakt. Besturing van water- of gasinjectie-installaties voorkomt een daling van de olieopvoerdruk tijdens de oliewinning.

Olieveld

Open, digitale oplossingen om het concurrentievermogen te verbeteren

Toekomstbestendige technologieën spelen een centrale rol bij de omvorming van reeds lang bestaande productielocaties tot een digitaal olieveld.Wij zijn actief betrokken bij de co-creatie van open, flexibele oplossingen, zoals NAMUR Open Architecture (NOA) en Open Process Automation (OPA). Met name ons open, op Linux gebaseerde besturingsplatform PLCnext Technology maakt een moderne automatisering mogelijk die is afgestemd op de vereisten en mogelijkheden van Industrie 4.0. Wereldwijde olieveldexploitanten plukken reeds de vruchten van het Open Process Automation (OPA)-concept. Een Distributed Control Node (DCN) maakt de uitbreiding van bestaande systemen mogelijk, waardoor OT-diensten kunnen worden geïmplementeerd, zoals Advanced Control of procesoptimalisatie.

Oliepompen in het olieveld

Van statusdiagnose tot verhoogde algemene efficiëntie van installaties

Naast procesdata stellen wij u in staat om de statusinformatie te registreren en te evalueren, die digitale veldapparaten en intelligente pompen en compressoren beschikbaar stellen. Op basis hiervan kunnen verschillende Industry 4.0-praktijkgevallenworden gerealiseerd, zoals de overgang van reactief of preventief naar voorspellend onderhoud. Zo bespaart u ressources en reservedelen. Dit verhoogt de beschikbaarheid van de apparaten en vermindert uitvaltijden.

Realtime diagnose en daarop gebaseerde Industrie 4.0-toepassingen, die gebaseerd zijn op de integratie van verschillende gegevenssilo's, maken een verbetering van processen in de zin van Operational Excellence mogelijk. Door de gegevens te visualiseren en in hun context te plaatsen, kunt u trends afleiden. U optimaliseert ook de bedrijfsprestatie-indicatoren, zoals de algemene doeltreffendheid van de installaties.

Whitepaper
Well Pad Monitoring System

Hoe kan een betrouwbare en kostenefficiënte bewaking en diagnose van olie en gas over lange afstanden worden gerealiseerd? Lees meer in onze gratis Whitepaper.

Nu de Whitepaper aanvragen
Whitepaper Olie en gas – Bewaking van oliewinningslocaties

Draadloze overdracht van meetgegevens

Productielocaties vormen vaak een uitgebreid vertakt netwerk. Voor de betrouwbare gegevensoverdracht over vele kilometers vindt u bij ons communicatieoplossingen op basis van verschillende draadloze technologieën, maar ook Ethernet-communicatie over bestaande 2-aderige kabels door SHDSL-technologie.

In de draadloze technologie worden zowel 4G-/5G-oplossingen als de gespecialiseerde draadloze oplossing Radioline gebruikt. Zo kunnen ook vertakte netwerken snel worden geconfigureerd, direct op het apparaat met een duimwieltje of via een USB-stick. Bij een storing wordt het uitvallen van een draadloos moduul direct gecompenseerd.

Interactieve beeldkaart: Functioneel overzicht van productielocatiebewaking in een digitaal olieveld
Industrial Wireless
Industrial Wireless maakt veilige en betrouwbare, draadloze verbindingen mogelijk met industriële toepassingen.
Meer lezen
Industrial Wireless
Industrie-router voor onderhoud op afstand en cybersecurity
Onze robuuste industrie-routers verbinden verschillende netwerken via een kabel of draadloze telecomnetwerken voor onderhoud op afstand en de beveiliging van uw lokale netwerk.
Meer lezen
Industrie-router voor onderhoud op afstand en cybersecurity
Bewaking van productielocaties vanuit de controleruimte

Voordelen van het digitale olieveld benutten

  • Betrouwbare en kostenefficiënte bewaking en diagnose van olie- en gas over lange afstanden
  • Veilige communicatie met encryptietechniek voor een groot aantal communicatiewegen
  • Efficiënt en kostenbesparend onderhoud met concepten voor mobiele resp. decentrale toegang tot de installatie

Contact

Bastiaan Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Ik adviseer u graag over een schaalbare bewakingsoplossing voor uw productielocaties.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.