Betrouwbare aansluitoplossingen voor moderne led-verlichting WE-EF Leuchten GmbH vertrouwt op de led-aansluittechniek van Phoenix Contact. Met onze producten en oplossingen kunnen intelligente verlichtingsconcepten worden geproduceerd, veilig worden bekabeld en betrouwbaar worden bediend.

Weg met led-straatverlichting
  • WE-EF Leuchten GmbH produceert lampen voor alle toepassingen in de buitenruimte.
  • Afhankelijk van de toepassing dragen moderne lichtbronnen bij aan veiligheid, welbevinden en comfort op wegen en in gebouwen.
  • Het bedrijf maakt bij de ontwikkeling van zijn buitenverlichting uitsluitend gebruik van ledtechnologie.

Klantprofiel


WE-EF Leuchten GmbH is gevestigd in het Duitse Bispingen en produceert lampen voor alle toepassingen in de buitenruimte en voor omgevingen waar goed beschermde lampen nodig zijn. Het bedrijf is gespecialiseerd in architectuurverlichting en straat- en pleinverlichting. Het productassortiment bestaat uit mast- en hanglampen, wand- en plafondlampen, paal- en sokkelverlichting, spotjes, halogeenlampen en schijnwerpers evenals grond- en onderwaterverlichting.

Toepassing


Peter Oetjens, hoofd van de afdeling Elektrotechnische Ontwikkeling bij WE-EF Leuchten

Peter Oetjens, hoofd van de afdeling Elektrotechnische Ontwikkeling, laat een WE-EF-lamp met QPD-aansluiting zien

WE-EF wilde in de nieuwe led-straatverlichting naast de intelligente led-drivers ook een communicatiemodule voor de gegevensoverdracht van de geïntegreerde sensoren onderbrengen. "Voor een project in Bielefeld hebben we de zogenaamde lamp-opbouwcontrollers helemaal opnieuw ontwikkeld", vertelt Peter Oetjens, hoofd van de afdeling Elektrotechnische Ontwikkeling.

"De elektronica moest niet, zoals gebruikelijk, aan de mast, maar direct aan de lamparmatuur worden gemonteerd." Het elektronische ontwerp voldoet aan de specificaties van het ZHAGA-consortium conform boek 18. Zo kunnen planners en installateurs er zeker van zijn dat de elektrische opbouw en dus de installatie wereldwijd op dezelfde manier functioneert.

Oplossing


Snelinstallatiesysteem QPD

Met het snelinstallatiesysteem QPD besparen installateurs tot en met 80% aansluittijd

Voor de bekabeling van de lampen hebben de constructeurs van WE-EF gebruikgemaakt van het snelinstallatiesysteem QPD van Phoenix Contact. Het voordeel van dit gebruiksvriendelijke principe: dankzij de beproefde IDC-snelaansluiting QUICKON kunnen de installateurs ter plaatse de kabels zonder voorbehandeling of speciaalgereedschap aansluiten. Daarmee is de elektrische aansluiting veilig en binnen korte tijd uitgevoerd.

Met een paar handelingen worden de afzonderlijke draden in de prefab-adergeleidingen van de connector getrokken, waar de isolatie automatisch doorgesneden en het elektrische contact betrouwbaar tot stand gebracht wordt. Als de wartelmoer vastgedraaid wordt, vormt de connector bovendien automatisch een trekontlasting.

Het principe verkort de aansluittijd met 80% en is een betrouwbare methode tegen aansluitfouten. Kerngedachte is dat de oplossing gewoon in bedrijf kan worden genomen zonder dat de lamp of het elektrische systeem voor de aansluiting geopend hoeft te worden. "Voor deze functionaliteit is QPD tegenwoordig niet meer weg te denken", aldus Oetjens.

In een handomdraai gemonteerd en uiterst betrouwbaar – deze criteria waren ook voor het elektrische binnenwerk van de mastverlichting doorslaggevend. De prefab-producten zijn bestand tegen decennialange blootstelling aan weer en wind. Het geïntegreerde elektrische systeem vereist echter veel constructieve kennis en fijngevoeligheid.

Printklemmen (links) en -connectoren van de serie PTSM 0,5

Printklemmen (links) en -connectoren van de serie PTSM 0,5 zijn compact, compatibel met het principe van oppervlaktemontagetechnologie (SMT) en kleurstabiel

Printklemmen en -connectoren van de serie PTSM 0,5 bleken daarom al snel de ideale aansluitoplossing. De serie is speciaal gemaakt voor gebruik in ledlampen en brengt drie enorme voordelen met zich mee: de basiselementen en klemmen blijven bij thermische belasting kleurstabiel en kunnen daarom samen met de led volgens het principe van oppervlaktemontagetechnologie op de printplaat worden vastgezet. Bovendien vormen de witte onderdelen geen kleurcontrast met het eveneens witte soldeerafdekmiddel, waardoor ze achter de transparante afdekking niet als zichtbaar onderdeel opvallen.

Hardware kunnen anderen ook maken. Voor ons ligt het potentieel vooral in de functieomvang en de service.

Peter Oetjens - WE-EF Leuchten GmbH, Hoofd Elektrotechnische Ontwikkeling
Peter Oetjens, hoofd van de afdeling Elektrotechnische Ontwikkeling bij WE-EF Leuchten GmbH

Peter Oetjens, hoofd van de afdeling Elektrotechnische Ontwikkeling bij WE-EF Leuchten GmbH

Producten


Conclusie


 Straatverlichting

Actieve elektronische componenten zoals led-drivers en controllers maken van ledlampen intelligente verlichtingsconcepten. Het passieve elektromechanische systeem zorgt ervoor dat deze verlichtingsconcepten efficiënt geproduceerd, veilig bekabeld en betrouwbaar gebruikt kunnen worden. Drie goede redenen waarom lampenfabrikant WE-EF uit Bispingen gebruikmaakt van het snelinstallatiesysteem QPD en printplaataansluitingen van de serie PTSM 0,5. "Hardware kunnen anderen ook maken. Voor ons ligt het potentieel vooral in de functieomvang en de service", aldus Peter Oetjens. "Mijn visie is dat al onze lampen intelligent zijn en op een netwerk kunnen worden aangesloten."