Van elektronicabehuizing naar schakelkastmodule voor AS-interface Pepperl+Fuchs heeft in samenwerking met Phoenix Contact de ME-IO-behuizing ontwikkeld voor een schakelkastmodule.

AS-i-schakelkastmodule KE5 van Pepperl+Fuchs

Klantprofiel Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs GmbH is een van de marktleiders in de ontwikkeling en productie van elektronische sensoren en componenten voor automatiseringstechniek. Het bedrijf werd in 1945 opgericht in Mannheim en biedt oplossingen voor fabrieks- en procesautomatisering.

Uitdaging

In de installatiebouw, bijv. voor de drankenindustrie, worden kostenefficiënte en installatievriendelijke oplossingen steeds belangrijker. Compacte modulen op het laagste veldniveau met een groot aantal aansluitingen zijn hier nog steeds zeldzaam. In nauwe samenwerking met Phoenix Contact heeft Pepperl+Fuchs schakelkastmoduul KE5 ontwikkeld, waarmee dit gat wordt gedicht.

AS-i-schakelkastmodule KE5 van Pepperl+Fuchs

Dankzij de unieke behuizing biedt de KE5 doorslaggevende voordelen op het gebied van installatie, bekabeling en onderhoud

Oplossing

Van de ontwikkeling van een nieuw apparaat tot de toepassing ervan in de praktijk is vaak een lange weg. Daarom is het niet vanzelfsprekend dat de gedetailleerde eisen van de eindgebruiker aan het apparaat al bij de ontwikkeling van de componenten worden meegenomen.

"Met Phoenix Contact als specialist voor elektronicabehuizingen en printplaataansluittechniek konden wij de eisen uit de installatiebouw van de drankenindustrie exact terugbrengen naar het niveau van de componenten", herinnert dr. Konrad Kern zich. Hij is productmanager voor fabrieksautomatisering bij Pepperl+Fuchs GmbH in Mannheim.

"Bij de toonaangevende fabrikanten van afvulinstallaties speelt de AS-interface (AS-i, actuator-sensor-interface) een belangrijke rol", vertelt Kern. AS-i is ontwikkeld als standaard voor de veldbuscommunicatie voor de aansluiting van actoren en sensoren, en biedt tegenwoordig niet alleen een optimale prijs-prestatieverhouding, maar wordt ook bijzonder gewaardeerd door de eenvoud en flexibiliteit als decentraal interface-systeem.

Met Phoenix Contact als specialist voor elektronicabehuizingen en printplaataansluittechniek konden wij onze eisen uit de installatiebouw in de drankenindustrie exact op de componenten afstemmen.

Dr. Konrad Kern, Productmanager Fabrieksautomatisering
Gratis sample
Test multifunctionele behuizingen van de serie ME-IO

U wilt elektronicabehuizingen van de serie ME-IO met modulaire frontaansluittechniek testen? Bestel meteen uw persoonlijke sample-pakket. We geven deskundig advies over de keuze en het design-in van de behuizingen voor de gewenste toepassing. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

Gratis sample bestellen
Elektronicabehuizingen van de serie ME-IO
Elektronicabehuizingen ME-IO

Producten Multifunctionele elektronicabehuizing ME-IO

De elektronicabehuizingen van de ME-IO-serie zijn in het bijzonder geschikt voor applicaties met een geringe inbouwruimte bij hoge bedrijfsvereisten. Op maat gesneden modulen, zoals besturingen en I/O-modulen, kunnen dankzij de modulaire bouwvorm eenvoudig worden samengesteld.

Conclusie

Toepassingsgerichte oplossingen worden gecreëerd door vroegtijdige en intensieve samenwerking tussen de betrokken partners. Phoenix Contact als expert op het gebied van elektronicabehuizingen en aansluittechniek en Pepperl+Fuchs als innovator bij AS-i laten dit zien.

Er kon een innovatieve schakelkastmodule voor dranken-afvulinstallaties worden ontwikkeld dat voldeed aan de eisen uit de installatiebouw. Wat bijzonder efficiënt aan de behuizing is, is de innovatieve aansluittechniek; met de push-in-veerdruksteker is geen gereedschap nodig en wordt de aansluiting heel comfortabel gemaakt. De codeerbare stekkers kunnen met het oog op een onderhoudsvriendelijke modulevervanging via een vergrendelingssysteem vlot worden ontkoppeld. De communicatie tussen de modulen vindt plaats via een montagerail-busconnector.