Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Elektronicabehuizingen met front- en Push-in-aansluiting voor de gebouwenautomatisering Neuberger Gebäudeautomation GmbH vertrouwt op ME-IO-elektronicabehuizingen.

Elektronicabehuizingen van de ME-IO-serie voor I/O-besturingen en I/O-modules

Klantprofiel Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Neuberger Gebäudeautomation GmbH uit Rothenburg is een toonaangevende aanbieder van systemen voor gebouwenautomatisering. Het bedrijf ontwikkelt oplossingen voor ruimteautomatisering – voor kantoorgebouwen, hotels, klinieken en scholen. Hun branchespecifieke behuizingsoplossingen stellen hoge eisen aan de ontwikkeling van elektronica en aan de elektronicabehuizingen zelf. Niet alleen het comfort van de gebruiker staat op de voorgrond wanneer temperatuur, verlichting en beschaduwing individueel worden geregeld. Ook energie-efficiëntie, verhoging van het comfort en kostenoptimalisatie worden steeds belangrijker.

Aangepaste elektronicamodulen met behuizingen uit de ME-IO-serie

Besturingen en I/O-modulen kunnen dankzij de modulaire bouwvorm van het behuizingssysteem ME-IO eenvoudig worden samengesteld

Uitdaging

In 2015 begon Neuberger met de ontwikkeling van een nieuw ruimteautomatiseringssysteem en zocht hiervoor een geschikt behuizingssysteem. De belangrijkste vereiste was om de vele kabels door middel van frontaansluiting te kunnen verbinden en wel met de inmiddels alom geaccepteerde Push-in-aansluittechniek. Andere vereisten aan het behuizingssysteem waren de hoge modulariteit van de behuizingsvarianten alsmede een montagerail-busconnector.

Het kwam goed uit dat Phoenix Contact als toonaangevende aanbieder van lege elektronicabehuizingen juist een nieuw soort productfamilie met frontaansluittechniek had geïntroduceerd: ME-IO. Op zoek naar een geschikt behuizingssysteem namen de ontwikkelaars van Neuberger vervolgens contact op met Phoenix Contact. Daarbij werden de door Neuberger reeds nauwkeurig gedefinieerde vereisten op de functies van het behuizingssysteem ME-IO afgestemd.

Toen zich daarbij een grote overlapping aftekende werd besloten tot een nauwe samenwerking. Met Neuberger als toonaangevende klant en de gespecificeerde vereisten van het nieuwe ruimteautomatiseringssysteem Open.Room werd de behuizing met frontaansluittechiek in het gezamenlijke project successievelijk aan de vereisten aangepast.

Elektronicabehuizingen serie ME-IO: afzonderlijke groepering van frontaansluitingen

De Push-in-frontaansluiting en de compacte bouwvorm maken het mogelijk om apparaten met tot wel 54 polen op een bouwbreedte van 18,8 mm te realiseren

Oplossing

Tot de bijzondere kenmerken van het behuizingssysteem ME-IO behoort de aansluittechniek aan frontzijde, die is gebaseerd op de Push-in-aansluiting. Met de Push-in-verende connector wordt eenvoudig en zonder gereedschap bekabeld – een groot voordeel ten opzichte van de conventionele schroef- of veerdrukaansluiting. Bij de Push-in-aansluiting zorgt een speciale contactveer namelijk voor hoge contact- en aderuittrekkrachten alsmede voor een continue en trillingsveilige verbinding. Voor de Open.Room-modulen maakt de frontaansluittechniek een eenvoudige toegang mogelijk.

De polariseerbare printplaatconnectoren kunnen gemakkelijk worden losgemaakt via de gewone lock-and-release-techniek. Daarvoor worden de ingestoken aansluitblokken door middel van het bedienen van één activeringshendel uit het basiselement losgemaakt en opgetild. Zo kunnen deze gemakkelijk, in spanningsvrije toestand uit de steekpositie worden verwijderd. Daardoor is een foutloze vervanging van apparaten geen probleem.

Voor de selectie en samenstelling van de aansluittechniek zijn vijf typen frontaansluitconnectoren beschikbaar, die willekeurig met elkaar kunnen worden gecombineerd. Zo kunnen 4-polige en 6-polige aansluitblokken gemengd worden gerangschikt. Bij klemmen voor hogere spanningen is een scheiding van aansluitblokken met lagere spanningsbereiken mogelijk. De aansluitblokken en ook de bedieningselementen voor de Push-in-aansluiting zijn in verschillende kleuruitvoeringen beschikbaar en kunnen volgens de vereiste van de klant worden gerangschikt. Met de 6-polige aansluitelementen zijn max. 54 aansluitingen beschikbaar.

Het ME-IO behuizingssysteem biedt talrijke toepassingsmogelijkheden en niet alleen vanwege het modulaire ontwerp. Als de behuizingsmodulen eerst volgens de wensen van de apparatenbouwer zijn geconfigureerd, kan de communicatie tussen verschillende modulen via een montagerail-busconnector eenvoudig worden gerealiseerd. De montagerail-busconnector wordt in de gestandaardiseerde DIN-rail geklikt. De afzonderlijke I/O-modulen van het ME-IO-behuizingssysteem kunnen dan onveranderd op de montagerail met de vastgeklikte busconnectoren omhoog worden gezwenkt en zijn meteen veilig met elkaar verbonden.

Elektronicabehuizingen ME-IO

Producten Multifunctionele elektronicabehuizing ME-IO

De elektronicabehuizingen van de ME-IO-serie zijn in het bijzonder geschikt voor applicaties met een geringe inbouwruimte bij hoge bedrijfsvereisten. Op maat gesneden modulen, zoals besturingen en I/O-modulen, kunnen dankzij de modulaire bouwvorm eenvoudig worden samengesteld.

Gratis sample
Test multifunctionele behuizingen van de serie ME-IO

U wilt elektronicabehuizingen van de serie ME-IO met modulaire frontaansluittechniek testen? Bestel meteen uw persoonlijke sample-pakket. We geven deskundig advies over de keuze en het design-in van de behuizingen voor de gewenste toepassing. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

Gratis sample bestellen
Elektronicabehuizingen van de serie ME-IO
Smart besturing van Neuberger

De besturing Open.Room verlaagt de kosten en verhoogt het wooncomfort

Conclusie

Er is een flexibel, toekomstbestendig en intelligent ruimteautomatiseringssysteem noodzakelijk om complexe gebouwen te besturen en te regelen. Bij de zoektocht naar een geschikte behuizing heeft Neuberger gekozen voor het ME-IO-systeem van Phoenix Contact.

Met Neuberger als toonaangevende klant heeft Phoenix Contact de modulaire elektronicabehuizing van de serie ME-IO in een gezamenlijk project aan alle vereisten aangepast. Neuberger maakt gebruik van de frontaansluitbehuizing met Push-in-techniek voor diens zeer flexibele ruimteautomatiseringssysteem Open.Room.

Open.Room voldoet aan alle functies van de ruimteautomatisering: van verlichting, beschaduwing, aanwezigheid en mediatechniek tot en met het ruimteklimaat. Opstelling en aantal modulen bij de ME-IO-behuizing zijn flexibel – zo kunnen alle Open.Room-modulen met elkaar worden gecombineerd. Met de Push-in-aansluittechniek verloopt de aansluiting snel en eenvoudig zonder gereedschap. Dankzij het intuïtieve vergrendelingssysteem kunnen de modules indien nodig tijdens het gebruik snel worden vervangen.