Modulair behuizingsconcept met montagerail-busconnector Modulaire elektronicabehuizingen van de BC-serie staan voor toekomstgerichte applicaties in de gebouwenautomatisering. Scheidl GmbH gebruikt het BC-behuizingssysteem voor haar energiecontroller.

Behuizing voor Energy Controller

Klantprofiel Scheidl GmbH

Scheidl GmbH, een jonge onderneming uit het Duitse Neurenberg, heeft zich gespecialiseerd in de M&R-techniek voor de verwarmingsinstallatiebouw met als zwaartepunt duurzame energie en energie-efficiëntie. De Energy Controller is ook leverbaar als op zich staand product als meetdatalogger – voor de bewaking van installaties door middel van temperatuur-, toestands- en meterregistratie.

Achim Scheidl en Arno Friedrich van Scheidl GmbH

Achim Scheidl en Arno Friedrich gebruiken voor hun oplossingen behuizingen van Phoenix Contact

Uitdaging

"Een meet-datalogger – een apparaat voor het registreren van temperaturen en energie – maakt de functies van complexe verwarmingsinstallaties transparant", vertelt directeur Achim Scheidl. "Vroeger speelden gedetailleerde meetwaarden vaak geen rol, want de systemen waren eenvoudig en de energiekosten niet relevant." Moderne verwarmingsinstallaties, vooral die voor de toepassing van duurzame energiesoorten, zijn complexer. Scheidl: "Echt inzichtelijk worden de installaties pas wanneer de elektrische en thermische gegevens over een lange periode worden geanalyseerd."

Voordat de Energy Controller zijn huidige functieomvang had bereikt, kostte de ontwikkeling veel werk. "Bij onze eerste generatie hadden we geen rekening gehouden met de behuizing, alleen maar met de functies", herinnert Scheidl zich. "We hadden een bonte verzameling van onderdelen in verschillende behuizingen, die via kabels met elkaar waren verbonden." Er was een re-design nodig en Scheidl ging op zoek naar een geschikt behuizingssysteem voor alle componenten.

Basismodule van de Energy Controller

Basismodule van de Energy Controller is de behuizing BC 107 van Phoenix Contact

Oplossing

"Met de elektronicabehuizing BC van Phoenix Contact vonden we een flexibel systeem voor basis- en uitbreidingsmodulen, dat aanpasbaar is aan onze vormgevingswensen," zegt Scheidl. De behuizingsbreedten van 17,8 tot 161,6 mm maken een eenvoudige opbouw van verschillende modulen in hetzelfde behuizingsdesign mogelijk.

Het royaal uitgevoerde printplaatmontagevlak vereenvoudigt de projectering in het lay-out- en ontwikkelingsproces. Interne printplaatgeleiders in alle drie de richtingen zorgen voor een functionele inbouw van de elektronica – daarbij worden de printplaten zowel parallel als orthogonaal ten opzichte van de montagerail in verschillende posities gemonteerd.

"De 16-polige busconnector is de sleutel tot ons apparaatconcept", vertelt Scheidl. "Data en vermogen worden gemakkelijk serieel of parallel overgedragen. De bekabelingsinspanning blijft laag."

Met de elektronicabehuizing BC van Phoenix Contact vonden we een flexibel systeem voor basis- en uitbreidingsmodulen, dat aanpasbaar is aan onze vormgevingswensen.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, Directeur
Medewerker heeft WKKC-toegang via het internet

Toegang tot de stadsverwarmingsinstallatie via internet – de meetgegevens blijven in de energiemanager

Ook op zijn verdere weg naar de eindtoepassing – in de stadsverwarmingsinstallatie bijvoorbeeld – speelt de montagerail-busconnector een belangrijke rol.

"Doordat de verbinding van apparaat naar apparaat zelfstandig wordt opgebouwd zonder verdere bekabeling wordt de configuratie van onze energiemanager vereenvoudigd", vertelt Arno Friedrich, directeur van Optimus Meine Energie GmbH. "Ook de snelle installatie ter plaatse en latere modulevervanging zonder de kring te verbreken dragen bij aan de comfortabele handling."

Optimus Meine Energie GmbH gebruikt als klant en samenwerkingspartner van Scheidl GmbH hun Energy Controller als centrale component voor hun energiemanager. De energiemanager wordt bijv. gebruikt in de warmte-krachtkoppelingcentrales van de regionale energieleverancier Rewag in Regensburg. De verwarmingssystemen met warmte-krachtkoppeling worden dus vraaggericht en gecoördineerd aangestuurd. Alle relevante bedrijfsgegevens kunnen door middel van toegang op afstand worden uitgelezen en bij storingen wordt de eigenaar onmiddellijk automatisch geïnformeerd. Daarmee zijn tijdrovende bezoeken op locatie ter controle van de installatie niet meer nodig en wordt de beschikbaarheid verhoogd.

Montagerail-busconnectoren

Comfortabele modulevervanging dankzij de montagerail-busconnector

Optimus voert niet alleen de installatie uit, maar biedt ook energie-monitoring als totaalpakket en als service voor de eigenaar aan – ook daarbij speelt het modulaire montagerail-behuizingsconcept een belangrijke rol.

"Met dit modulaire concept kunnen we onze energiemanager voor elke installatie nauwkeurig configureren en tijdens bedrijf comfortabel modificeren", licht Friedrich het principe toe. "Wanneer de exploitant dan op een gegeven moment toch nog een extra aggregaat wil, komt er gewoon nog een module van Scheidl bij." Daarbij biedt het zogenaamde hot-plugging ondersteuning – het is dan niet nodig om af te sluiten en er hoeft geen extra software te worden geïnstalleerd.

Modulaire elektronicabehuizingen BC voor de gebouwenautomatisering

Producten Modulaire elektronicabehuizingen BC

Modulaire elektronicabehuizingen van de BC-serie staan voor toekomstgerichte applicaties in de gebouwenautomatisering. De montagerailbehuizingen voor de schakelkast overtuigen door het hedendaagse design, optionele touchdisplays en membraantoetsenborden, veelzijdige printplaataansluittechniek en 8- of 16-polige montagerail-busconnectoren.

Conclusie

Een meetdatalogger maakt de functies van complexe verwarmingssystemen inzichtelijk door gedetailleerde meetwaarden op te slaan. Dit is vooral belangrijk voor moderne verwarmingssystemen die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen.

Scheidl GmbH ontwikkelde de energieregelaar en koos voor het flexibele BC-behuizingssysteem van Phoenix Contact. Deze behuizing maakt eenvoudige installatie en vervanging van modules mogelijk en vermindert de bedrading.

Optimus Meine Energie GmbH gebruikt deze energiecontroller voor zijn energiemanagers, die bijvoorbeeld worden gebruikt in warmte-krachtkoppelingcentrales. Het modulaire concept maakt het eenvoudig om de energiemanager aan te passen aan elk systeem.