Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Modulaire systeembewaking voor windenergie Help uw windturbine het beste uit zichzelf te halen, til toestandsbewaking naar een hoger niveau en verhoog de efficiëntie.

Oversized windturbine van bovenaf aan de kust

Uitdaging


Windturbine van onderaf

Windturbines zijn vandaag de dag uitgegroeid tot een fundamentele energiebron. Ze vormen nu in veel landen een steunpilaar van de energievoorziening. Om op lange termijn een stabiel elektriciteitsnet te garanderen, moeten de systemen voortdurend worden geoptimaliseerd en bewaakt. Een op maat gemaakte bewakingsoplossing is niet alleen belangrijk voor een veilige werking, maar helpt ook om de opbrengst van uw systeem te maximaliseren.

Oplossing


Windturbine van bovenaf in de woestijn

Een nieuwe dimensie voor efficiëntie

Met de geïntegreerde bewakingsoplossingen van Phoenix Contact bereikt u een optimale jaarlijkse energieproductie en verlengt u de levensduur van uw systemen voor een duurzame werking.
We geven je graag advies en werken met je samen om de optimale oplossing te vinden voor de toestandsbewaking van uw windturbines.

Windturbine voor donkere wolken met vier digitale overlays van de individuele oplossingen

Rotorbladbewaking

De toestandsbewaking bij het rotorblad is bij steeds groter wordende rotordiameters een heikele taak. Door de juiste bewaking wordt de efficiëntie van de installatie verbeterd en kunnen belangrijke veiligheidsfuncties worden uitgevoerd om schade aan de windturbine te voorkomen. Rotorbladen worden blootgesteld aan extreme omgevingsomstandigheden en belastingen. Doordat de rotorbladen steeds langer worden, worden de eisen aan de bewaking hoger. Met Blade Intelligence System, het systeem voor modulaire rotorbladbewaking, biedt Phoenix Contact een integrale oplossing voor het verhogen van de efficiëntie van uw windturbine.

Lees meer over de afzonderlijke oplossingen voor modulaire rotorbladbewaking:

Geoptimaliseerde werking van het systeem dankzij eenvoudige, individuele aanpassing

Modulaire systeemopbouw windturbine
Robuuste sensoren voor windturbines
Blade-Intelligence-software
Servicemedewerkers in dialoog
Modulaire systeemopbouw windturbine

Dankzij het modulaire design van de bewakingsoplossingen kunnen de individuele systemen naar behoefte worden gecombineerd. Sensoren die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik in windenergie leveren alle benodigde gegevens voor verwerking in een gemeenschappelijke analyser. Een verlenging is op elk moment mogelijk. Nieuwe technologieën en draadloze sensoren maken een duurzaam en efficiënt onderhoudsmanagement in nieuwe installaties mogelijk, maar tegelijkertijd ook een efficiënte retrofitting van bestaande turbines.

Meer over de onderdelen van onze Blade Intelligence-oplossing
Robuuste sensoren voor windturbines

Onze sensoren, die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in windturbines, zijn uiterst robuust. Zelfs onder ongunstige omstandigheden leveren de sensoren altijd de gegevens die nodig zijn voor een efficiënte en veilige werking aan de aangesloten besturing. Ze zijn optimaal beschermd tegen invloeden van buitenaf en ontworpen voor de levensduur van de installatie. De signalen van de aangesloten sensoren worden geregistreerd door de besturing, verwerkt en doorgestuurd afhankelijk van de toepassing.

Meer over de onderdelen van onze Blade Intelligence-oplossing
Blade-Intelligence-software

De Blade Intelligence software is speciaal ontwikkeld voor gebruik in windturbines, met de nadruk op eenvoudige instelling en gebruiksvriendelijke bediening tijdens de werking. Dankzij de modulaire structuur kan de software eenvoudig worden aangepast voor systeemuitbreidingen. Dit betekent dat de gebruikersinterface voor klanten altijd hetzelfde blijft, onafhankelijk van de individuele systeemconfiguratie.

Meer over de software van onze Blade Intelligence-oplossing
Servicemedewerkers in dialoog

De oplossingen worden direct in het elektrische design ingepland of achteraf in bestaande systemen ingebouwd. Beide opties zijn mogelijk. De retrofit-variant bestaat uit een kant-en-klaar geconfigureerde schakelkast die in de naaf wordt ingebouwd en via de aanwezige interfaces in de besturing wordt geïntegreerd. Optioneel worden de data via de modem direct aan de gebruiker doorgegeven. Bij nieuwbouw wordt de benodigde hardware, zoals besturing en I/O-modulen, direct in de pitch-schakelkasten ingebouwd.

Meer over de onderdelen van onze Blade Intelligence-oplossing
Windturbine voor een ijzig landschap

Oplossing voor ijsherkenning

Onder bepaalde klimatologische omstandigheden vormt zich ijs op de rotorbladen, wat kan leiden tot schade en gevaren voor het milieu. Volgens de officiële voorschriften moet de windturbine daarom worden stilgezet als er ijsvorming optreedt. Betrouwbare ijsherkenning minimaliseert de stilstandtijd. Een beproefde methode is het meten van het trillingsgedrag van de rotorbladen. Ons ijsdetectiesysteem is DNV-GL gecertificeerd. Het systeem beslist of de installatie blijft werken of wordt uitgeschakeld. Het systeem herkent de afwezigheid van ijs bij stilstand, zodat het systeem automatisch kan herstarten. De analyser is leverbaar als complete schakelkastoplossing of als integreerbaar systeem.

Bovenste deel van een windturbine voor donkere wolken

Oplossing voor lastmeting

Rotorbladen zijn neuralgische onderdelen van een windturbine. Ze zijn onderhevig aan grote dynamische krachten die structurele schade kunnen veroorzaken. Door continue bewaking van belastingen en trillingen kan schade in een vroeg stadium worden herkend en verholpen. Ons systeem meet het belastingsgedrag en de buigmomenten met rekstroken bij de bladbasis. De gegevens van het systeem maken een voor belasting geoptimaliseerde regeling mogelijk, waardoor de belasting op de bladen tot een minimum wordt beperkt. Lastcollectieven onthullen veranderingen in de rotorbladstructuur tijdens de hele levensduur. De analyser is leverbaar als complete schakelkastoplossing of als integreerbaar systeem.

Windpark in zee met donkere wolken en bliksem

De oplossing voor bliksemstroommeting

Blikseminslagen veroorzaken schade aan de bladen en elektronische storingen in windturbines, die vaak niet onmiddellijk worden herkend. Rotorbladen worden daarom visueel geïnspecteerd op blikseminslag. Ons systeem meet en analyseert blikseminslagen in de rotorbladen en combineert de gegevens met de bedrijfsparameters van de turbine. Dit verbetert de basis voor beslissingen over preventief onderhoud en geeft informatie over het verloop van gebeurtenissen op het blad. De analyser is leverbaar als complete schakelkastoplossing of als integreerbaar systeem.

Windturbine met focus op het rotorblad

De oplossing voor structurele bewaking

Extreme dynamische belastingen veroorzaken kleine schade, die in extreme gevallen kan leiden tot de vernietiging van het rotorblad of de hele windturbine. Vroegtijdige opsporing en reparatie van schade voorkomt uitval. Onze oplossing bewaakt continu de structurele integriteit van de rotorbladen. Het systeem leert het normale gedrag van de bladen in een inleerfase. In de toekomst zal het structurele monitoringsysteem afwijkingen in een vroeg stadium herkennen. Een beproefd en getest alarmsysteem informeert de operator wanneer actie vereist is, waardoor grote reparaties en gevolgschade worden voorkomen. De analyser is leverbaar als complete schakelkastoplossing of als integreerbaar systeem.

Uw voordelen

  • Hogere opbrengst dankzij maximale beschikbaarheid van windturbines met robuuste onderdelen, zelfs onder extreme omstandigheden
  • Eenvoudige installatie in bestaande systemen dankzij open interfaces
  • Geoptimaliseerde onderhoudswerkzaamheden en -kosten dankzij vroegtijdige detectie van schade
  • Eenvoudiger onderhoud dankzij toegang op afstand tot aangepaste configuratie

Contact

Groepsfoto van de experts in windenergie
Your experts for wind power
Global Industry Management Renewable Energy
We ondersteunen u graag op weg naar een duurzame energievoorziening.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.