내장 배터리가 있는 탁월한 공간 절약형 UPS 모듈: UPS 모듈 및 배터리가 하나의 하우징에 결합되어 있습니다. TRIO AC UPS는 순수 정현파로 인해 배터리 작동으로의 자연스러운 전환을 보장합니다. 연결된 산업용 PC를 통합 USB 인터페이스를 통해 안전하게 종료할 수 있습니다.
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA
-
무중단 전원 공급
2905908
통합 배터리가 있는 1AC/1AC/750 VA 무정전 파워 서플라이, 납 AGM, VRLA 기술, 120 V AC 애플리케이션용 24 DC, 4 Ah.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
일반 | |
배터리 참고 사항 | 이 제품에는 몇 개월마다 충전해야 하는 수명이 제한된 배터리가 포함되어 있습니다. 제품 포장에는 언제 배터리를 스타트업 또는 충전해야 하는지 표시되어 있습니다. 일반적인 수명은 "최신 스타트업" 아래의 에너지 저장 장치 영역에서 확인할 수 있습니다. |
AC 작동 | |
입력 전압 | 120 V AC |
입력 전압 범위 | 96 V AC ... 138 V AC |
공급 전압의 전압 타입 | AC |
주파수 범위 (fN) | 45 Hz ... 55 Hz |
55 Hz ... 65 Hz | |
전류 소모량 | 6 A (최대) |
역률(cos phi) | 0.8 |
입력 퓨즈 | 10 A 400 V gRL |
허용되는 백업 퓨즈 | B10 B16 Listed breaker |
디지털 제어 (구성 가능) | |
명칭 | Remote |
낮은 신호 | < 2.7 kΩ의 SGnd에 연결 |
높은 신호 | 열기(원격 및 SGnd 간 > 35 kΩ) |
디지털 제어 Low-Active (구성 가능) | |
배터리 작동 시작 120 V AC 낮은 신호 | < 2.7 kΩ의 SGnd에 연결 |
배터리 작동 시작 120 V AC 높은 신호 | 열기(배터리 시작 및 SGnd 간 > 200 kΩ) |
IEC 62040-3에 따라 분류 | VFD-SS-311 |
효율성 | > 95 % (100% 부하, 충전된 배터리 있음) |
~ 81 % (100 % 부하 ) | |
정격 출력 전압 | 120 V AC |
출력 전압 형태 | 순수 정현 |
정격 출력 전류(IN) | 6 A |
브리징 시간 | 60 s |
UPS 병렬 연결 | 아니오 |
UPS 직렬 연결 | 아니오 |
피상 전력 | 750 VA |
정격 전원 | 600 W (실제 전원) |
파고율 | 2.8 |
전환 시간 | < 10 ms |
병렬 연결 | 아니오 |
직렬 연결 | 아니오 |
주전원 작동 | |
정격 출력 전압 | 120 V AC |
정격 출력 전류(IN) | 6 A (750 VA) |
배터리 작동 | |
정격 출력 전압 | 120 V AC |
정격 출력 전류(IN) | 6 A (750 VA) |
주파수(주전원 작동에서 자동 탐지 후) | 50 Hz |
60 Hz | |
신호: 알람 | |
출력 전압 | 24 V (SELV) |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
신호: 배터리 모드 | |
출력 전압 | 24 V (SELV) |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
신호: Ready | |
출력 전압 | 24 V (SELV) |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
신호: | |
신호 접지 SGnd | 배터리 모드, 준비, 원격 및 배터리 시작에 대한 기준 전위 |
정격전압 UN | 24 V DC |
충전 전류 | 0.7 A ... 1.1 A |
정격 용량 | 4 Ah |
정격 용량 범위 | 4 Ah |
충전 시간 | 7 h |
버퍼 기간 | 20 분 (100 W) |
4 분 (300 W) | |
1 분 (600 W) | |
최근 스타트업 날짜(배터리에만 해당) | 6 월 (0 °C ... 20 °C) |
최근 스타트업(배터리에만 해당) - 범위 | 6 월 ... 3 월 (20 °C ... 30 °C) |
3 월 ... 1 월 (30 °C ... 40 °C) | |
배터리 기술 | 납 충전식 배터리 모듈 |
메모리 매체 | 납 충전식 배터리 모듈 |
어큐뮬레이터 타입 | 2x Panasonic UP-VW1220P1 / BB Battery HR4.2-12FR |
외부 배터리를 사용해 확장 가능 | 1x 24 V 4 Ah |
배터리 퓨즈 | 40 A, 32 V |
입력 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 4 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
스트리핑 길이 | 10 mm |
출력 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 4 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
스트리핑 길이 | 10 mm |
신호 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 16 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
신호 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 16 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
인터페이스 | 미니 USB 타입 B |
최대 케이블 길이 | 3 m |
시그널링 타입 | LED |
신호 출력: 트랜지스터 출력, 유효 | |
신호화 지정 | 알람 |
상태 표시 | LED |
색상 | 빨간색 |
신호 출력: 트랜지스터 출력, 유효 | |
신호화 지정 | 배터리 모드 |
상태 표시 | LED |
색상 | 노란색 |
신호 출력: 트랜지스터 출력, 유효 | |
신호화 지정 | Ready |
신호 출력 | |
상태 표시 | LED |
색상 | 녹색 |
신호 출력 | |
신호화 지정 | 배터리 충전 |
상태 표시 | LED |
색상 | 노란색 |
신호 출력 | |
신호화 지정 | 서비스 |
상태 표시 | LED |
색상 | 빨간색 |
단계 수 | 1 |
제품 타입 | AC UPS |
제품군 | TRIO AC UPS ‒ 통합 배터리가 있는 UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 206000 h (40 °C) |
절연 특성 | |
보호 등급 | I |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
기대 수명(전해 커패시터) | |
시간 | 32861 h |
폭 | 210 mm |
높이 | 170 mm |
깊이 | 136 mm |
설치 치수(dimensions) | |
설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
하우징 타입 | DX51D+AZ(강판 / 갈바륨) |
후드 버전 | PC + ABS |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | 0 °C ... 40 °C |
주변 온도(보관/운송) | -15 °C ... 40 °C (충전된 전원 저장 장치 있음) |
최대 고도 | ≤ 3000 m (> 2000 m, 경감 관찰) |
기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C, 비응축) |
충격 | 20g, 각 공간 방향 (EN 60068-2-27) |
UWA 130의 각 공간 방향에서 30g | |
진동 (동작) | 5 Hz ... 100 Hz , 0.7g (EN 60068-2-6) |
표준 | |
표준 무정전 전원 공급 시스템 | EN 62040-1 |
UL 승인 | UL/C-UL 승인 UL 1778 |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
방출 간섭 | EN 62040-2에 따른 노이즈 방출 |
노이즈 내성 | EN 62040-2에 따른 내성 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-1(주거용), EN 61000-6-2(산업용) 및 EN 61000-6-5(스위칭 장치), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치)에 따른 내성 |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
주석 | 기준 A |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
신호 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
주석 | 기준 A(USB의 경우 B) |
서지 전압 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전압 부하(서지) | |
입력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
출력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
주석 | 기준 A |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V |
전원 주파수 자기장 | |
표준/규정 | EN 61000-4-8 |
주파수 | 60 Hz |
테스트 전계 강도 | 100 A/m |
주석 | 기준 A |
방출 간섭 | |
EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
항목 번호 | 2905908 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CMUO15 |
GTIN | 4055626007397 |
개당 중량(패키지 포함) | 6,359 g |
개당 중량(패키지 제외) | 6,098 g |
관세 번호 | 85371091 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 387c5bfb-b3a6-451f-9b8a-416d41c19289 |
호환 가능한 제품
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - 배터리 모듈 1394730
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - 배터리 모듈 1274117
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - 무정전 전원 공급 교체 배터리 1283116
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - 데이터 케이블 2908217
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 타입 3 서지 보호 장치 2907918
-
UWA 130 - 마운팅 어댑터 2901664
-
FUSE 10A/400V GRL - 퓨즈 2908358
-
FUSE 40A/32V ATOF - 퓨즈 2908357
이점
순수 정현파로 인한 자연스러운 전환: 배터리 작동에서 생성된 정현이 이전 공급에 사용된 주전원과 동기화됨
공간 절약: 동일한 하우징에 결합된 UPS 모듈 및 배터리
내장 VRLA 배터리로 인한 긴 버퍼 시간, 추가 배터리 모듈로 확장 가능
산업용 PC와 같은 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 USB 인터페이스
주전원 입력이 없는 경우에도 에너지 저장 장치 시스템에서 스타트업 가능