UL 승인됨
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||
푸쉬/풀 패널 마운팅 프레임, 금속, 버전 14, 스프링 케이지 연결방식 접점 삽입 포함, PROFINET용 지침에 따른 고정 24 V 코딩, 직사각형 마운팅 컷아웃용, 씰 있음, 고정 스크류 없음
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||