VS-15-T-2PG11
-
D-SUB 슬리브 하우징
1688052
D-SUB 슬리브 하우징, 쉘 크기 2, IP67 보호 수준
D-SUB 슬리브 하우징, 쉘 크기 2, IP67 보호 수준
| 세이프티 참고 사항 | |
| 세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
| • 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
| • 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
| • 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
| • 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
| • 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
| • 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
| • 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
| • 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
| • 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
| • 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다. | |
| • 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
| • 커넥트를 완전히 삽입되어 연동할 경우에만 작동하십시오. | |
| • 커넥트를 완전히 삽입된 경우에만 작동하십시오. | |
| • 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
| • 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오. | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
| 제품 타입 | 데이터 커넥터(케이블측) |
| 설계 | D-SUB |
| 케이블 출구 수 | 2 |
| 스크류 연결 타입 | Pg11 |
| 케이블 아웃렛 | 각진 |
| 절연 특성 | |
| 오염등급 | 2 |
| 전송 매체 | 구리 |
| 폭 | 68.4 mm |
| 높이 | 24 mm |
| 길이 | 89 mm |
| 색상 | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | 플라스틱 |
| 외부 케이블 직경 | 3 mm ... 10 mm |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | Pg11 |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 1000 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 항목 번호 | 1688052 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNCBA |
| GTIN | 4017918179687 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 38.29 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 30.67 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440212 |
| ETIM 10.0 | EC001409 |
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.158 kg CO2e |