분배기 박스
Q-PROT 9/11 - 필러 플러그
Q-PROT 9/11
-
필러 플러그
1670235
사용하지 않는 연결의 폐쇄를 위한 Pg9/Pg11용 폐쇄 캡
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
밀폐 플러그
스레드 타입
Pg9 / Pg11
치수
치수 도면
폭
6 mm
길이
17 mm
소재 사양
소재
PA 6.6
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-30 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1670235
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF6ZBX
GTIN
4017918167523
개당 중량(패키지 포함)
0.55 g
개당 중량(패키지 제외)
0.499 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.A*30.B.01102
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
0.012 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말