산업용 AI
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
CP-HCC 4 - 코딩 프로파일
CP-HCC 4
-
코딩 프로파일
1600027
키 연결 부품, 색상: 빨간색, 제품군: 코딩
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
키 연결 부품
제품군
코딩
핀 수
1
간격
0 mm
컴포넌트 장착
Partial assembly
아니오
소재 사양
색상 (하우징)
빨간색 (RAL 3001)
치수
간격
-
참고
주문 정보:
패킹 단위(PU)는 개별 코딩 프로파일을 참조하십시오. 6개의 코딩 프로파일이 코딩 스타에 있습니다.
상용 데이터
항목 번호
1600027
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AAHZBC
GTIN
4017918021757
개당 중량(패키지 포함)
0.16 g
개당 중량(패키지 제외)
0.138 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27460401
ECLASS-13.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.001 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말