산업 AC 애플리케이션용 무정전 파워 서플라이는 전압 오류 또는 변동 시 최대한의 페일세이프 성능과 시스템 가용성을 보장합니다. AC UPS는 출력에서 순수 정현파를 제공하고 최대 500 VA를 중단 없이 AC 부하에 공급합니다. 애플리케이션에 적합한 배터리 모듈이 있는 이상적인 AC UPS를 선택하십시오.
QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB
-
무중단 전원 공급
1067327
QUINT AC UPS, IQ Technology, DIN 레일 마운팅, 입력: 120 V AC / 230 V AC, 출력: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. 출력: 120 V AC / 500 VA. 출력: 230 V AC / 500 VA.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
입력 전압 | 120 V AC |
230 V AC | |
입력 전압 범위 | 90 V AC ... 264 V AC |
정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
일반적인 국가 그리드 전압 | 120 V AC |
공급 전압의 전압 타입 | AC |
주파수 범위 (fN) | 45 Hz ... 65 Hz |
허용되는 백업 퓨즈 | 최대 25 A |
전류 소모량 | 6.9 A (100 V AC) |
2.86 A (240 V AC) | |
19 A (24 V DC) |
효율성 | > 97 % (100 % 부하, 충전된 에너지 저장 장치 있음) |
~ 87 % (100 % 부하 ) | |
피상 전원 | 500 VA |
실제 전원 | 400 W |
역률(cos phi) | 0.8 |
파고율 | 2.8 |
전환 시간 | < 10 ms |
UPS 분류 | VFD-SS-311 |
병렬 연결 | 아니오 |
직렬 연결 | 아니오 |
과부하 용량 주전원 작동 | 내부 퓨즈에 따름 |
과부하 용량 배터리 작동 | 105 % (영구) |
120 % ... 150 % (20 s / 5 s, 그런 다음 종료) | |
주전원 작동 | |
출력 전압 | 120 V AC |
230 V AC | |
정격 출력 전류(IN) | 4.17 A (120 V AC) |
2.17 A (230 V AC) | |
최대 무부하 전력 손실 | 타입 9 W (120 V AC) |
타입 10 W (230 V AC) | |
전력 손실 정격 부하 최대 | 타입 10 W (120 V AC) |
타입 11 W (230 V AC) | |
정격 출력 주파수 | 60 Hz ±5 Hz |
50 Hz ±5 Hz | |
출력 퓨즈 | 10 A 400 V gRL |
배터리 작동 | |
출력 전압 | 120 V AC ±2 % |
230 V AC ±2 % | |
출력 전압 형태 | 순수 정현 |
최대 무부하 전력 손실 | 약 23 W (120 V AC) |
약 24 W (230 V AC) | |
전력 손실 정격 부하 최대 | 약 57 W (120 V AC) |
약 54 W (230 V AC) | |
정격 출력 주파수 | 60 Hz |
50 Hz | |
±5 % (그리드 유도) | |
±0.5 % (자체 유도) | |
총 고조파 왜곡 계수(THD) | < 3 % (선형 부하) |
< 8 % (비선형 부하) | |
전자적 전류 제한 | > 2.5 x IN (> 200 ms) |
입력 | |
입력 전압 | 24 V DC |
과방전 보호 | 20 V DC ... 24 V DC (파라미터화 가능) |
정격 용량 범위 | 3.4 Ah ... 200 Ah (5x 40 Ah) |
충전 전류 | 최대 5 A |
충전 완료 전압 | 24 V DC ... 31 V DC (온도 보정) |
일반 | |
배터리 기술 | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION (섹션 참조: 주문 데이터) |
충전 특성 곡선 | IU0U |
허용되는 백업 퓨즈 | 50 A |
입력 | |
핀 | 1.x |
전선 연결 | |
연결 방법 | 스크류 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG | 30 ... 10 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
출력 | |
핀 | 2.x |
전선 연결 | |
연결 방법 | 스크류 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG | 30 ... 10 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
신호 | |
핀 | 3.x |
전선 연결 | |
연결 방법 | 스크류 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
AWG | 30 ... 12 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
배터리 | |
핀 | 4.x |
전선 연결 | |
연결 방법 | 스크류 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG | 30 ... 10 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
인터페이스 | USB (Modbus/RTU) |
인터페이스 수 | 1 |
연결 방법 | MINI-USB 타입 B |
연결 마킹 | 5.1 |
잠금 | 스크류 |
전송 물리 | USB 2.0 |
최대 케이블 길이 | 3 m |
전기 절연 | 예 |
신호 입력 Bat.-Start | |
신호화 지정 | Bat.-Start |
핀 | 3.x |
포지션 마킹 | 3.6 (Bat.-Start 230 V), 3.7 (Bat.-Start 120 V) |
낮은 신호 | < 2.7 kΩ의 SGnd에 연결 |
높은 신호 | 열기(배터리 시작 및 SGnd 간 > 200 kΩ) |
신호 입력 Remote | |
신호화 지정 | Remote |
핀 | 3.x |
포지션 마킹 | 3.8 (Remote) |
낮은 신호 | < 2.7 kΩ의 SGnd에 연결 |
높은 신호 | 열기(원격 및 SGnd 간 > 35 kΩ) |
신호 출력 Alarm | |
핀 | 3.x |
신호화 지정 | 알람 |
포지션 마킹 | 3.1 (Alarm) |
스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
출력 전압 | 24 V |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
LED 상태 표시기 | 빨간색 |
신호 출력 Battery Mode | |
핀 | 3.x |
신호화 지정 | Bat.-Mode |
포지션 마킹 | 3.2 (Bat.-Mode) |
스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
출력 전압 | 24 V |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
LED 상태 표시기 | 노란색 |
신호 출력 AC OK | |
핀 | 3.x |
신호화 지정 | AC OK |
포지션 마킹 | 3.3 (AC OK) |
스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
출력 전압 | 24 V |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
LED 상태 표시기 | 녹색 |
신호 출력 Ready | |
핀 | 3.x |
신호화 지정 | Ready |
포지션 마킹 | 3.4 (Ready) |
스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
출력 전압 | 24 V |
연속 부하 전류 | ≤ 20 A |
LED 상태 표시기 | 녹색 |
신호 출력 P > PN | |
핀 | 3.x |
신호화 지정 | P>Pn |
포지션 마킹 | 3.5 (P>Pn) |
스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
출력 전압 | 24 V |
연속 부하 전류 | ≤ 20 mA |
신호 접지 SGnd | |
연결 라벨링 | 3.9 |
기능 | 신호 접지 |
기준 전위 | 신호 입력 및 신호 출력용 |
단계 수 | 1 |
제품 타입 | AC UPS |
제품군 | QUINT AC UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 445469 h (40 °C) |
절연 특성 | |
보호 등급 | I |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 3 (≤ 130 V AC) |
2 (> 200 V AC) |
품목 치수 | |
폭 | 180 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 125 mm |
설치 치수(dimensions) | |
설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
하우징 제품 | 금속 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
최대 고도 | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % |
충격 | 20g, 각 공간 방향 (EN 60068-2-27) |
진동 (동작) | 5 Hz ... 100 Hz , 0.7g (EN 60068-2-6) |
무정전 전원 공급 시스템 | |
표준 명칭 | 무정전 전원 공급 시스템 |
표준/사양 | EN 62040-1 |
UL | |
마킹 | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
방출 간섭 | EN 62040-2에 따른 노이즈 방출 |
노이즈 내성 | EN 62040-2에 따른 내성 |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | ± 6 kV |
공기에 방전 | ± 8 kV |
주석 | 기준 A |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 80 MHz ... 6 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | ± 2 kV |
± 2 kV | |
출력 | ± 2 kV |
신호 | ± 2 kV |
± 2 kV (USB) | |
주석 | 기준 A(USB의 경우 B) |
서지 전압 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전압 부하(서지) | |
신호 | 1 kV (비대칭) |
주석 | 기준 A |
입력/출력 | ± 1 kV (대칭) |
± 2 kV (비대칭) | |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
신호 | 1 kV (비대칭) |
주석 | 기준 A |
전원 주파수 자기장 | |
표준/규정 | EN 61000-4-8 |
주파수 | 50 Hz |
신호 | 30 A/m |
주석 | 기준 A |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
항목 번호 | 1067327 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CMUI15 |
GTIN | 4055626736082 |
개당 중량(패키지 포함) | 3,062 g |
개당 중량(패키지 제외) | 2,724 g |
관세 번호 | 85371091 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | f227974b-e780-4747-843e-676d1b6d6151 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 113.197 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - 배터리 모듈 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 배터리 모듈 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 배터리 모듈 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - 배터리 모듈 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - 배터리 모듈 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 배터리 모듈 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 배터리 모듈 2320429
-
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - 배터리 모듈 2320351
-
UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - 배터리 모듈 2908232
이점
순수 정현파로 인한 자연스러운 전환: 배터리 작동에서 생성된 정현이 이전 공급에 사용된 주전원과 동기화됨
UPS 모듈과 배터리 모듈(VRLA 및 WTR)의 모듈형 조합으로 인해 범용 사용 가능
산업용 PC와 같은 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 USB 인터페이스
주전원 입력이 없는 경우에도 에너지 저장 장치 시스템에서 스타트업 가능