VAL-SEC-T2-1S-350-FM
-
타입 2 서지 어레스터
2905333
플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 서지 어레스터 |
제품군 | SEC Family |
IEC 카테고리 | II |
T2 | |
EN 타입 | T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
TT | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
핀 수 | 2 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
인디케이터/원격 시그널링 | |
연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
스위칭 기능 | 전환 접점 |
작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
작동 전류 | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 4.5 Nm |
스트리핑 길이 | 16 mm |
연선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 12 ... 4 |
연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
원격 결함 표시등 접점 | |
연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
스크류 스레드 | M2 |
조임 토크 | 0.25 Nm |
스트리핑 길이 | 7 mm |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
치수 도면 |
|
폭 | 25.4 mm |
높이 | 97.9 mm |
깊이 | 74.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
수평 간격 | 1.4 Div. |
색상 (Male 커넥터) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
색상 (베이스 부품) | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
보호 경로 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
작동 방향 | 1L-N & N-PE |
정격 전압 UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 350 V AC |
최대 연속 전압 UC(L-PE) | 350 V AC |
최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 264 V AC |
정격 부하 전류 IL | 40 A (양쪽 연결 M4 포크 타입 케이블 러그 6 mm²) |
63 A (TWIN 페룰 2 x 10 mm²) | |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 1 µA |
대기 전력 소모량 PC | ≤ 150 mVA |
정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA (최대 315 A gG의 백업 퓨즈용) |
50 kA (최대 200 A gG의 백업 퓨즈용) | |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.5 kV |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 1.9 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
≤ 1.3 kV (10 kA) | |
≤ 1.2 kV (5 kA) | |
≤ 1.1 kV (4 kA) | |
≤ 1 kV (2 kA의 경우) | |
잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 1.9 kV (입력에 있음) |
≤ 1.5 kV (10 kA) | |
≤ 1.4 kV (5 kA) | |
≤ 1.3 kV (4 kA) | |
≤ 1.2 kV (2 kA의 경우) | |
잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.5 kV (입력에 있음) |
≤ 0.5 kV (10 kA) | |
≤ 0.5 kV (5 kA) | |
≤ 0.5 kV (4 kA) | |
≤ 0.5 kV (2 kA의 경우) | |
UT (L-N)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
457 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 40 A (gG / 양쪽 연결 M4 포크 타입 케이블 러그, 6 mm²) |
63 A (gG / TWIN 페룰 2x 10mm²) | |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 315 A (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
UL 사양 | |
최대 연속 작동 전압 MCOV(L-N) | 350 V AC |
최대 연속 작동 전압 MCOV(L-G) | 350 V AC |
최대 연속 작동 전압 MCOV (N-G) | 264 V AC |
정격 방전 전류 In (L-N) | 20 kA |
정격 방전 전류 In (L-G) | 20 kA |
정격 방전 전류 In (N-G) | 20 kA |
보호 경로 | L-N |
L-G | |
N-G | |
정격 전압 | 240 V AC |
전원 분배 시스템 | Single phase |
정격 주파수 | 50/60 Hz |
측정된 제한 전압 MLV (L-N) | 2000 V |
측정된 제한 전압 MLV (L-G) | 2080 V |
측정된 제한 전압 MLV (N-G) | 950 V |
속류 (L-G) | 200 A (264 V AC) |
SPD 타입 | 4CA |
UL 인디케이터/원격 시그널링 | |
작동 전압 | 125 V AC |
AC 작동 전류 | 1 A AC |
UL 연결 데이터 | |
조임 토크 | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
AWG 케이블 사이즈 | 14 ... 2 (단선) |
14 ... 4 (연선) |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
표준/규정 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
EN 61643-11 | |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2905333 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL1351 |
GTIN | 4046356947732 |
개당 중량(패키지 포함) | 217.3 g |
개당 중량(패키지 제외) | 217.3 g |
관세 번호 | 85363090 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 1.58 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
EML (20XE)R - 라벨 0803452
-
EML (20XE)R YE - 라벨 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 플랫 zack 마커 시트 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - 모니터링 단자대 1452282
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
VAL-SEC-T2-350-P - 타입 2 서지 보호 커넥터 2905346
-
VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - 타입 2 서지 보호 커넥터 2905347
이점
낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
포지션당 12mm의 좁은 전체 너비 및 최대 315A gG까지 별도의 백업 퓨즈 없이 사용할 수 있기 때문에 제어 캐비닛에서 더 많은 여유 공간 제공