VAL-SEC-AGK-25
-
모니터링 단자대
1452282
픽-오프 단자, VAL-SEC-T2 시리즈와 조합해서만 사용 가능, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 63 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 단면적: 25 mm2, 단면적: 1.5 mm2 – 25 mm2, 색상: 회색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모듈형 확장을 통해 SPD의 EMC 최적화 관통 배선 가능
관통 배선용 페룰을 사용하여 설치 간소화
일관된 설계 및 개별적으로 구성 가능한 핀 수 덕분에 SEC-T2 제품 포트폴리오로 완벽한 확장 가능