VAL-MS 350VF
-
타입 2 서지 어레스터
2856582
서지 전압 피뢰기, 기본 요소로 구성, 보호 플러그, 시리즈의 연결, 배리스터 및 가스 주입 스파크 갭, NS 35/7.5 마운트용, 정격 전압: 230V AC, 1-채널
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법
누설 전류가 없는 배리스터 및 가스 방전관의 조합으로 인해 절연 모니터링 시스템에 적합
철도 기술과 같이 높은 절연 강도가 요구되는 애플리케이션에 사용 가능