FLT-SEC-T1+T2-3IT-350/25-FM
-
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
1044386
플러그-인 낙뢰 및 서지 보호 장치 조합, 타입 1+2 / 클래스 I+II에 따름, 절연 작동의 3상 전원 공급 네트워크용, 개별 N 및 PE(L1, L2, L3, N, PE) 있음.
제품의 세부 정보
일반 | |
참고 | L-N 또는 L-PEN 간의 모든 저전압 시스템에서 사용할 수 있습니다. 저전압 설치의 장비에서 노출된 전도성 부품(몸체)이 변전소의 접지 배열에 연결된 경우 L-PE 간의 IT 시스템에서만 사용할 수 있습니다. (LV 설치의 몸체와 HV 변전소의 상호 연결된 접지 배열. IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 그림 44D / 예제 a에 따른 RE = RA) |
제품 타입 | 피뢰기 조합 |
제품군 | SEC Family |
IEC 카테고리 | I + II |
T1 + T2 | |
EN 타입 | T1 + T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | IT |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
핀 수 | 4 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
인디케이터/원격 시그널링 | |
연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
스위칭 기능 | 전환 접점 |
작동 전압 | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
작동 전류 | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
연결 타입 | 스크류 단자대 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 4.5 Nm |
스트리핑 길이 | 18 mm |
연선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 13 ... 2 |
연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
원격 결함 표시등 접점 | |
연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
스크류 스레드 | M2 |
조임 토크 | 0.25 Nm |
스트리핑 길이 | 7 mm |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
치수 도면 |
|
폭 | 142.4 mm |
높이 | 95.2 mm |
깊이 | 74.5 mm |
수평 간격 | 8 Div. |
색상 (Male 커넥터) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
색상 (베이스 부품) | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
보호 경로 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
작동 방향 | 3L-N & N-PE |
정격 전압 UN | 240/415 V AC (IT) |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 작동 전압 UC | 350 V AC |
정격 부하 전류 IL | 125 A (< 55 °C) |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.5 mA |
정격 방전 전류 In (8/20) µs | 25 kA |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 충전 | 12.5 다음과 같음 |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 특정 에너지 | 160 kJ/Ω |
임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 피크 값 limp | 25 kA |
속류 인터럽트 등급 Ifi | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.5 kV |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 2.8 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
≤ 1.2 kV (10 kA) | |
≤ 1 kV (5 kA) | |
≤ 0.9 kV (3 kA) | |
잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2.8 kV (입력에 있음) |
≤ 2.4 kV (10 kA) | |
≤ 2 kV (5 kA) | |
≤ 1.8 kV (3 kA) | |
잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
≤ 1.2 kV (10 kA) | |
≤ 1 kV (5 kA) | |
≤ 0.9 kV (3 kA) | |
UT (L-N)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
440 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (gG) |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 315 A (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
EN 61643-11 | |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 1044386 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL1241 |
GTIN | 4055626622729 |
개당 중량(패키지 포함) | 1,269 g |
개당 중량(패키지 제외) | 1,355 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171204 |
ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
EML (20XE)R - 라벨 0803452
-
EML (20XE)R YE - 라벨 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 플랫 zack 마커 시트 0803595
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - 타입 1/2 서지 보호 커넥터 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - 타입 2 서지 보호 커넥터 2905346