MACX MCR-EX-AP-RTD-RTD
-
온도 측정 변환기
1291894
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 정밀도, 일반적으로 UN, 23°C에서 기본 측정 범위의 백분율로 지정됨 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 설치 조건은 주변 온도와 영향이 있습니다. "컨트롤 캐비닛 설치 지침"을 참조하십시오. |
| 작동에 대한 참고 사항 | DIP 스위치를 통한 센서 설정 |
| 작동에 대한 참고 사항 | DIP 스위치 ADJ를 통한 2-전선 비교 설정 |
| 제품군 | MACX Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 신호 전송 동작 | In = Out |
| 온도 상관계수, 일반 | ≤ 0.1 % (10 K) |
| 극성 역전 방지 | 예 |
| 전기 절연 입력/출력 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 입력/전원 공급 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 입력/오류 메시지 출력 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 입력/구성 인터페이스 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 출력 1/출력 2 | |
| 테스트 전압 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 출력/공급 | |
| 테스트 전압 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 출력/구성 인터페이스 | |
| 테스트 전압 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 출력/공급/오류 메시지 출력 | |
| 테스트 전압 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V ... 31.2 V |
| 파워 손실 | ≤ 600 mW |
| 전력 소모량 | ≤ 650 mW |
| 측정 | |
| 입력 설명 | 본질 안전 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt 100 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 선형 저항 측정 범위 | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | ≤ 50 Ω (전선당, 2-전선 회로) |
| ≤ 100 Ω (전선당, 3-, 4-전선 회로) | |
| 아날로그: 저항 온도계 | |
| 출력 신호 전압 | 2 V DC (정격 전압) |
| 출력 신호 전류 | 5 mA (정격 전류) |
| 출력 신호 저항 | 400 Ω |
| 출력 신호 저항 범위 | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| 고정 시간 | < 10 ms (10% ... 90%, 멀티플렉서 모드) |
| 설정 범위 | < 1 s (입력/출력) |
| 센서 입력 전류 | 200 µA ... 5 mA |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 신호: 오류 메시지 출력 | |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V |
| 최대 스위칭 전류 | 100 mA |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Ex i 회로(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| 안전 데이터 | |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 출력 전압 Uo | 6.5 V |
| 최대 출력 전류 Io | 16.5 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 27 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| IIA (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 900 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 450 mH / 570 µF |
| IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 120 mH / 25 µF |
| I (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 5.3 µF, 20 mH / 6.9 µF, 2 mH / 11 µF, 0.5 mH / 15 µF |
| IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 50 mH / 1.1 µF, 5 mH / 1.7 µF, 1 mH / 2.3 µF, 0.2 mH / 3.4 µF |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 빨간색 LED (라인 오류) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 112.5 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (단자대) |
| IP30 (하우징) | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C (독립형 장치: 모든 마운팅 위치) |
| -20 °C ... 60 °C (그룹 조립: 순환 공기가 없는 수직 DIN 레일) | |
| -20 °C ... 65 °C (그룹 조립: 순환 공기가 있는 수직 DIN 레일) | |
| -20 °C ... 65 °C (그룹 조립: 순환 공기가 없는 수평 DIN 레일) | |
| -20 °C ... 70 °C (그룹 조립: 순환 공기가 있는 수평 DIN 레일) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | ≤ 95 % (응축 없음) |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 전자파 호환성 | 다음 표준 및 규정에 따라 테스트됨: 내부 사용을 위한 EN 61326-1, NAMUR NE 21 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 마운트 타입 | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| 마운팅 위치 | 수직, 수평 |
| 항목 번호 | 1291894 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK121W |
| GTIN | 4063151524333 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 202.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 202.9 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 94c59bd9-d5b5-4802-8972-47743bc10e55 |
호환 가능한 제품
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2811271
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN 레일 커넥터 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN 레일 커넥터 1351982
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053