MACX MCR-EX-AP-2T-2I
-
온도 측정 변환기
1290780
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 정밀도, 일반적으로 UN, 23°C에서 기본 측정 범위의 백분율로 지정됨 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 설치 조건은 주변 온도와 영향이 있습니다. 사용 설명서를 참조하십시오. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 출력 동작 = 2.4 mA(0 mA ... 23 mA 또는 “마지막 값 유지” 구성 가능) |
| 작동에 대한 참고 사항 | 소프트웨어 또는 DIP 스위치를 통한 센서 설정 |
| 작동에 대한 참고 사항 | DIP 스위치 ADJ를 통한 2-전선 비교 설정 |
| 적용 참고 사항 | 입력 변수는 ISpac Wizard 파라미터화 소프트웨어 또는 DIP 스위치를 통해 설정할 수 있습니다. |
| 제품군 | MACX Analog |
| 채널 수 | 2 |
| 구성 | 소프트웨어 |
| 기능 | |
| 구성 | 소프트웨어 |
| 전기적 절연 | 5-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 온도 상관계수, 일반 | ≤ 0.1 % (10 K) |
| 극성 역전 방지 | 예 |
| 전기 절연 입력/출력 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 입력/전원 공급 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 입력/오류 메시지 출력 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 입력/구성 인터페이스 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 출력 1/출력 2 | |
| 테스트 전압 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 출력/공급 | |
| 테스트 전압 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 출력/구성 인터페이스 | |
| 테스트 전압 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 출력/공급/오류 메시지 출력 | |
| 테스트 전압 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V ... 31.2 V |
| 파워 손실 | ≤ 1.9 W |
| 전력 소모량 | ≤ 1.9 W |
| 측정 | |
| 입력 설명 | 저항 온도계 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt 100, Pt 250, Pt 500, Pt 1000, Pt 2000, Ni 100, Ni 500, Ni 1000, M50, M53, M100 |
| 온도 측정 범위 | -200 °C ... 1100 °C (센서 타입에 따른 범위) |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 50 Ω (전선당, 2-전선 회로) |
| 100 Ω (전선당, 3-, 4-전선 회로) | |
| 온도 측정 범위 | ≥ 51 K (센서 타입에 따른 범위) |
| 측정 | |
| 입력 설명 | 열전대 |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, XK |
| 온도 측정 범위 | -200 °C ... 1800 °C (센서 타입에 따른 범위) |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | ≤ 1000 Ω (전선당) |
| 온도 측정 범위 | ≥ 36 K (센서 타입에 따른 범위) |
| 측정 | |
| 입력 설명 | 전위차계 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 선형 저항 측정 범위 | 50 Ω ... 500 Ω |
| 0.5 kΩ ... 5 kΩ | |
| 1 kΩ ... 10 kΩ | |
| 10 kΩ ... 100 kΩ (병렬 10 kΩ 분로 포함, 단선 모니터링 없음) | |
| 신호: 오류 메시지 출력 | |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V |
| 최대 스위칭 전류 | 100 mA |
| 신호: 전류 | |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA (구성 가능) |
| 4 mA ... 20 mA (구성 가능) | |
| 0 mA ... 21 mA (기능 영역) | |
| 부하 | 0 Ω ... 600 Ω (채널당) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Ex i 회로(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| 안전 데이터 | |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 출력 전압 Uo | 6.5 V |
| 최대 출력 전류 Io | 19.7 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 32 mW (선형 특성 곡선) |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| IIA (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 700 mH / 1000 µF |
| IIB (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 330 mH / 570 µF |
| IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 90 mH / 25 µF |
| I (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 700 mH / 1000 µF |
| 명칭 | 구성 인터페이스 |
| 참고 | 적용 참고 사항 모든 장치 기능 및 진단 |
| 연결 타입 | 4핀 소켓 |
| 타입 | RS-232-C |
| 소프트웨어 | ISpac Wizard 9199 |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 빨간색 LED (라인 오류) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 112.5 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (단자대) |
| IP30 (하우징) | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C (독립형 장치: 모든 마운팅 위치) |
| -20 °C ... 40 °C (그룹 조립: 순환 공기가 없는 수직 DIN 레일) | |
| -20 °C ... 60 °C (그룹 조립: 순환 공기가 있는 수직 DIN 레일) | |
| -20 °C ... 50 °C (그룹 조립: 순환 공기가 없는 수평 DIN 레일) | |
| -20 °C ... 70 °C (그룹 조립: 순환 공기가 있는 수평 DIN 레일) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | ≤ 95 % (응축 없음) |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 전자파 호환성 | 다음 표준 및 규정에 따라 테스트됨: 내부 사용을 위한 EN 61326-1, NAMUR NE 21 |
| 전기적 절연 | 5-way 절연 |
| 마운트 타입 | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| 마운팅 위치 | 수직, 수평 |
| 항목 번호 | 1290780 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK121W |
| GTIN | 4063151523022 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 228.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 133.1 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | b0613b0e-2747-427c-8a07-7d54f451fd56 |
호환 가능한 제품
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2811271
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN 레일 커넥터 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN 레일 커넥터 1351982
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053