MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP
-
솔레노이드 드라이버
2906156
위험 영역에서 Ex i 솔레노이드 밸브 제어용 Ex i 솔레노이드 드라이버, 로직 입력, 오프로드 전압 24.3 V, 48 mA에서 전류 제한, 라인 결함 투명성, 오류 메시지 출력, IEC 61508에 따른 최대 SIL 3, 푸쉬-인 연결
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품군 | MACX Analog |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 전기 절연 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전기 절연 출력/입력, 오류 메시지 출력 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 출력/입력, 오류 메시지 출력 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 안전 절연 |
| 전기 절연 출력/공급, T-커넥터 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 출력/공급, T-커넥터 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 안전 절연 |
| 전기 절연 입력/오류 메시지 출력/공급 | |
| 테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 파워 손실 | < 1.62 W |
| 신호: 로직 | |
| 입력 수 | 1 |
| 스위칭 레벨 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC (또는 열림) |
| 스위칭 레벨 "1" 신호 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 입력 전류 | < 12 mA |
| 입력 임피던스 | 3 MΩ (출력의 라인 결함 시 고저항) |
| 테스트 펄스에 대한 내성 | 예 |
| 신호: 오류 메시지 출력 | |
| 접점 유형 | N/O 접점 |
| 출력 신호의 타입 | 트랜지스터 출력, 패시브 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V DC |
| 최대 스위칭 전류 | 50 mA |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 신호: 전압 | |
| 출력 설명 | 본질 안전 |
| 출력 수 | 1 |
| 출력 전압 | ≥ 9.7 V DC (48 mA) |
| 전류 제한 | > 48 mA (라인 결함 탐지) |
| 응답 시간 | < 30 ms |
| 비부하 전압 | > 24.3 V DC |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 라인 오류 탐지 | > 10 kΩ (라인 파손) |
| < 50 Ω (단락-회로) | |
| DIP 스위치를 통한 활성화/비활성화 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 TWIN 페룰) |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (플라스틱 슬리브가 없는 TWIN 페룰) | |
| 20 ... 16 (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i 회로(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| 안전 데이터 | |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 11 nF |
| 최대 출력 전압 Uo | 27.06 V |
| 최대 출력 전류 Io | 91.11 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 616 mW |
| 최대 내부 저항 Ri | 297 Ω |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 34.3 mH / 2.29 µF |
| IIB/IIIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 17.1 mH / 0.686 µF |
| IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 4.3 mH / 0.078 µF |
| IIA (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 20 mH / 0.47 µF, 0.5 mH / 0.62 µF, 0.2 mH / 0.8 µF, 0.1 mH / 0.89 µF |
| IIB/IIIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 5 mH / 189 nF, 2 mH / 289 nF, 0.15 mH / 489 nF |
| IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 1 mH / 39 nF, 0.5 mH / 59 nF, 0.15 mH / 89 nF |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| LED 노란색(전환 상태) | |
| 빨간색 LED (라인 오류) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 107.9 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (모든 마운팅 위치) |
| -20 °C ... 70 °C (경감) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 고도 범위 (≤ 2000 m) | |
| 고도 | ≤ 2000 m (기술 데이터는 평균 해발 고도 2000 m 이하 기준입니다. 평균 해발 고도가 2000 m를 초과하면 데이터 시트를 참조하십시오.) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 300 V AC/DC | |
| 고도 범위 (≤ 3000 m) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 63 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| 정격 절연 전압 | 190 V |
| 고도 범위 (≤ 4000 m) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 56 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 60 V AC/DC |
| 정격 절연 전압 | 60 V AC/DC |
| 고도 범위 (≤ 5000 m) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 49 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 60 V AC/DC |
| 정격 절연 전압 | 60 V AC/DC |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 참고 | 및 EN 61326 |
| ATEX | |
| 마킹 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| 인증 | IBExU 13 ATEX1045X |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | IECEx IBE 13.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | 2022122316115979 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010 Listed |
| 인증 | , C.D.-No 83104549 |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 3 |
| INMETRO | |
| 마킹 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | DNV 18.0145 X |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2906156 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1214 |
| GTIN | 4055626040882 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 168.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 151.9 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 273f1e59-9724-4c30-968f-0626581be3ba |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 모듈 캐리어 2924854
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
이점
입력: 로직
출력: 본질 안전 [Ex ia], 오프로드 전압 > 24.3 V DC, 전류 제한 > 48 mA
신호 회로 또는 개별 오류 메시지 출력을 통한 라인 결함 탐지(활성화/비활성화 가능)
테스트 펄스에 대한 투명성
IEC/EN 61508에 따른 최대 SIL 3
출력, 입력, 공급 및 오류 메시지 출력 간의 안전 전기 절연
DIN 레일 커넥터를 통해 전원 공급 및 오류 표시 가능
플러그 삽입 연결방식 단자대 , 푸쉬-인 연결 기술
영역 2에 설치 허용됨
하우징 폭: 12.5 mm